Nome prodotto |
Numero prodotto |
Descrizione |
---|---|---|
Cavo RS-232C |
XBTZG9731 |
Collega un controller host al pannello (RS-232C). |
Cavo RS-422 |
XBTZG9722 |
Collega un controller host al pannello (RS-422). |
Cavo di collegamento PLC Mitsubishi serie Q |
XBTZG9772 |
Collega i PLC Mitsubishi serie Q (o altro controller host) al pannello (RS-232C). |
Cavo di collegamento PLC Omron SYSMAC |
XBTZG9740 XBTZ9743 XBTZ9740 |
Collega le unità PLC Omron serie SYSMAC (o altro controller host) al pannello (RS-232C). |
Cavo di collegamento per PLC Mitsubishi serie A |
XBTZG9773 |
Collega l'interfaccia della console di programmazione Mitsubishi PLC A o serie QnA al pannello (l'uso simultaneo delle console di programmazione non è possibile). |
Cavo di connessione PLC Mitsubishi serie Q |
XBTZG9774 |
Collega l'interfaccia della console di programmazione Mitsubishi PLC serie Q al pannello (l'uso simultaneo delle console di programmazione non è possibile). |
Cavo di collegamento per PLC Mitsubishi serie FX |
XBTZG9775 XBTZ980 |
Collega l'interfaccia della console di programmazione Mitsubishi PLC serie FX al pannello (l'uso simultaneo delle console di programmazione non è possibile). |
Cavo Premium, Micro, Twido |
TSXPCX1031 |
Collega Premium, Micro o Twido a pannello. |
Cavo Modicon, Quantum |
990NAA26320 XBTZ9710 |
Collega Modicon o Quantum a pannello. |
Cavo adattatore a 2 porte |
XBTZG9778 |
Collega il PLC Mitsubishi direttamente al pannello (spina a 9 pin D-sub) usando un adattatore a 2 porte II (RS-422). |
Adattatore II a 2 porte per PLC Mitsubishi serie A, QnA, FX |
XBTZG979 |
Attiva l'uso simultaneo di un pannello e un dispositivo periferico PLC Mitsubishi serie A, QnA o FX. |
Cavo Advantys STB |
STBXCA4002 XBTZ9715 XBTZ988 |
Collega Advantys STB a pannello. |
Adattatore di conversione della morsettiera |
XBTZG949 |
Collega l'uscita di una interfaccia seriale di pannello (spina a 9 pin D-sub) direttamente con una morsettiera RS-422. |
Adattatore di conversione della porta COM |
XBTZGCOM1 |
Collega gli elementi di comunicazione RS-422 opzionali alla porta COM1 del pannello |
Cavo DF1-full Duplex D-Sub |
XBTZ9730 XBTZ9733 XBTZ9734 |
Collega DF1-full Duplex a HMIGTO. |
Cavo DF1-full Duplex mini-DIN |
XBTZ9731 XBTZ9720 |
Collega DF1-full Duplex a HMIGTO. |
Cavo Modicon, Momentum M1 |
XBTZ9711 |
Collega Modicon, Momentum M1 a HMIGTO. |
Cavo di collegamento per PLC Twido |
XBTZ9780 / XBTZ9782 |
Collega PLC Twido a HMIGTO. |
Cavo di collegamento alla scatola di derivazione |
VW3A8306 |
Collega la scatola di derivazione a HMIGTO. |
Cavo di collegamento della derivazione |
VW3A8306TF10 |
Collega la derivazione a HMIGTO. |
Cavo di collegamento Modicon M340 |
XBTZ9980 / XBTZ9982 |
Collega Modicon M340 a HMIGTO. |
Cavo di collegamento per PLC Siemens |
XBTZG9721 |
Collega i PLC Siemens a HMIGTO. |
Unità di isolamento RS-232C |
XBTZGI232 |
Collega un controller host a HMIGTO con isolamento (RS-232C e RS-422 si possono alternare). |
Unità di isolamento RS-485 |
XBTZGI485 |
Collega un controller host a HMIGTO con isolamento. |
Cable-gateway per Siemens Profibus / MPI |
XBTZG9292 |
Collega le unità Siemens Profibus / MPI a HMIGTO. |
Cavo di conversione da RJ45 a D-Sub a 25 pin |
XBTZG939 |
Collega un cavo RJ45 a HMIGTO (spina a 9 pin D-sub). |
Cavo di conversione per RS-232C da 9 pin a 25 pin |
XBTZG919 |
Collega un cavo RS-232C standard (presa a 25 pin D-sub) a HMIGTO (spina a 9 pin D-sub). |
Adattatore online |
XBTZGCOM2 |
Adattatore del terminale per comunicazione RS-485. |
Nome prodotto |
Numero prodotto |
Descrizione |
---|---|---|
Cavo di trasferimento USB |
XBTZG935 |
Trasferisce i dati del progetto creato tramite l'interfaccia USB di pannello. |
Cavo frontale USB |
XBTZGUSB |
Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB sul panello anteriore. |
Cavo di conversione USB-seriale (RS-232C) |
HMIZURS |
Cavo per convertire un'interfaccia USB di pannello in un'interfaccia seriale (RS-232C). Permette di collegare modem*1 o lettori di codici a barre*1 che supportano RS-232C. |
Cavo di trasferimento USB (USB Tipo A/mini-B) |
BMXXCAUSBH018 BMXXCAUSBH045 |
Cavo per trasferire i dati di schermo da un PC (USB Tipo A) a pannello (USB mini-B). |
Posizione della porta USB remota per mini-USB |
HMIZSUSBB XBTZGUSBB |
Cavo di prolunga che si attacca all'interfaccia USB (mini-B) sul lato anteriore del pannello operativo. |
Interruttore luminoso USB |
HMIZRA1 |
Unità di 5 interruttori luminosi con LED multicolore, facilmente collegabile a HMIGTO tramite USB. |
Interruttore USB biometrico per HMI |
XB5S5B2L2 |
Unità di riconoscimento delle impronte digitali facilmente collegabile a HMIGTO tramite USB. |
Switch USB torre faro |
XVGU3SHAV XVGU3SWV |
Torri faro USB monolitiche con LED multicolore, facilmente collegabili a HMIGTO tramite USB. |
Tastiera USB |
HMIZKB1 |
Unità tastiera facilmente collegabile a HMIGTO tramite USB. |
Nome prodotto |
Descrizione |
---|---|
Vijeo Designer (Versione 6.1 o successiva) |
Software da installare sul computer per creare i dati di progetto del proprio HMIGTO. |
Nome prodotto |
Numero prodotto |
Descrizione |
---|---|---|
SD Card di memoria (4 GB) |
HMIZSD4G |
Scheda di memoria SD (4 GB, CLASS4). |
Nome prodotto |
Numero prodotto |
pannello corrispondente |
Descrizione |
---|---|---|---|
Foglio di protezione schermo |
XBTZG66 |
HMIGTO6310/6315 |
Monouso, copertura resistente alla polvere per lo schermo di HMIGTO (set di 5 coperture). |
XBTZG65 |
HMIGTO5310/5315 |
||
XBTZG64 |
HMIGTO4310 |
||
XBTZG63 |
HMIGTO3510 |
||
XBTZG62 |
HMIGTO2300/2310/2315 |
||
XBTZG60 |
HMIGTO1300/1310 |
||
Foglio di protezione UV |
HMIUV6 |
HMIGTO6310 |
Pellicola di protezione del display dalla luce ultravioletta. |
HMIUV5 |
HMIGTO5310 |
||
HMIUV4 |
HMIGTO4310 |
||
HMIUV3W |
HMIGTO3510 |
||
HMIUV2 |
HMIGTO2300/2310 |
||
HMIUV1 |
HMIGTO1300/1310 |
||
Copertura ecologica |
HMIZECOV6 |
HMIGTO6310 |
Monouso, copertura ecologica per lo schermo di HMIGTO (set di 1 copertura). |
HMIZECOV5 |
HMIGTO5310 |
||
HMIZECOV4 |
HMIGTO3510/4310 |
||
HMIZECOV2 |
HMIGTO2300/2310 |
||
HMIZECOV1 |
HMIGTO1300/1310 |
Nome prodotto |
Numero prodotto |
pannello corrispondente |
Descrizione |
---|---|---|---|
Dispositivi di fissaggio |
HMIZGFIX |
HMIGTO (tranne HMIGTO2315/5315/6315) |
Usato per installare HMIGTO in un pannello pieno (set da 4 pezzi). |
Sistema di installazione |
HMIZGFIX2 |
HMIGTO2315/5315/6315 |
Utilizzato per installare HMIGTO in un pannello pieno. Staffe (4 pezzi/set). Dadi esagonali M4 (8 pezzi/set). |
Guarnizione di installazione |
HMIZG56 |
HMIGTO6310 |
Offre resistenza a polvere e umidità quando HMIGTO viene installato in un pannello pieno (1 pezzo). |
HMIZG562 |
HMIGTO6315 |
||
HMIZG55 |
HMIGTO5310 |
||
HMIZG552 |
HMIGTO5315 |
||
HMIZG54 |
HMIGTO3510/4310 |
||
HMIZG52 |
HMIGTO2300/2310 |
||
HMIZG522 |
HMIGTO2315 |
||
HMIZG51 |
HMIGTO1300/1310 |
||
Morsetto USB Tipo A (1 porta) |
HMIZGCLP1 |
Magelis GTO |
Morsetto serracavo per evitare il distacco del cavo USB (USB/A, 1 porta, set di 5 morsetti). |
Morsetto USB mini-B (1 porta) |
HMIZSCLP3 |
Magelis GTO |
Morsetto serracavo per evitare il distacco del cavo USB (USB/mini-B, 1 porta, set di 5 morsetti). |
Connettore dell'alimentatore CC |
HMIZGPWS |
HMIGTO3510/4310 HMIGTO2300/2310/2315 HMIGTO1300/1310 |
Connettore per collegare i cavi dell'alimentatore CC (set di 5 pezzi). |
Connettore per alimentatore CC (angolo destro) |
HMIZGPWS2 |
HMIGTO6310/6315 HMIGTO5310/5315 |
Connettore ad angolo retto per collegare i cavi dell'alimentatore CC (set di 5 pezzi). |
Batteria per il backup della memoria |
HMI ZGBAT |
HMIGTO (tranne HMIGTO1300/1310/2300) |
Batteria principale per backup dei dati di memoria e di temporizzazione. |
Adattatore ritaglio del pannello |
XBTZGGCO4 |
HMIGTO5310 |
Adattatore ritaglio del pannello per montare HMIGTO5310 nel ritaglio per XBTGT5230. |
Inserire un'etichetta |
HMIZLYGO3 |
HMIGTO3510 |
Inserto etichetta per modelli da 7 pollici di HMIGTO |
HMIZLYGO1 |
HMIGTO1300/1310 |
Inserto etichetta per modelli da 3,5 pollici di HMIGTO. |