Installazione

 

Procedure di installazione

Introduzione

I dispositivi di fissaggio sono necessari per installare il pannello.

Montare il pannello in un involucro in grado di fornire un ambiente pulito, asciutto, robusto e controllato:

oHMIGTO (tranne HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315: involucro IP65, Tipo 1, Tipo 4X [solo per uso interno] o Tipo 13.

oHMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315: involucro IP66k, Tipo 1, Tipo 4X [solo per uso interno] o Tipo 13.

Requisiti per l'installazione

Verificare che il pannello su cui si installa o la superficie del cabinet sia piatta, in buone condizioni e che presenti bordi uniformi. È possibile fissare strisce metalliche di rinforzo all'interno del pannello accanto all'apertura, per aumentarne la rigidità.

Stabilire lo spessore della parete dell'involucro, in base al livello di sforzo richiesto: 1,6 - 5 mm (0.06 - 0.2 in.).

Accertarsi che la temperatura dell'aria circostante e l'umidità ambiente siano comprese nei campi previsti. Temperatura aria circostante: da 0 a 50 °C (da 32 a 122 °F) o da 0 a 55 °C (da 32 a 131  °F) (vedere Specifiche ambientali per HMIGTO); umidità ambientale: da 10...90 a %RH; temperatura bulbo umido: massimo 39 °C [102 °F]. Quando si installa il pannello in un cabinet o in un involucro, la temperatura aria circostante è la temperatura interna del cabinet o dell'involucro.

G-SE-0014761.2.gif-high.gif

 

 

Verificare che il calore generato da apparecchiature circostanti non determini il superamento della temperatura di funzionamento standard del pannello.

Quando si monta il pannello in posizione verticale, assicurare che il lato destro dell'unità sia rivolto in alto. In altre parole, il connettore di alimentazione deve stare in alto.

G-SE-0016467.2.gif-high.gif

 

1   Connettore di alimentazione

Quando si installa il pannello in posizione obliqua, la facciata del pannello non dovrebbe essere inclinata più di 30°.

G-SE-0017236.2.gif-high.gif

 

 

Quando si installa il pannello in posizione obliqua con inclinazione maggiore di 30°, la temperatura ambiente non deve superare 40 °C (104 °F). Potrebbe essere necessario l'uso di aria di raffreddamento forzata (ventilatori, A/C) per assicurare che la temperatura ambiente sia al massimo 40°C (massimo 104 °F).

Per facilitare la manutenzione e il funzionamento e per migliorare la ventilazione, installare pannello ad almeno 100 mm (3.94 in.) dalle strutture adiacenti e da altre apparecchiature, come indicato nell'illustrazione seguente:

G-SE-0013874.2.gif-high.gif

 

 

I fori sul retro del pannello (eccetto HMIGTO1300/1310) non corrispondono agli standard VESA 75 mm. Non fissare il pannello a un braccio VESA di tipo commerciale.

Procedura di montaggio del pannello: (eccetto HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315)

AVVISO

PANNELLO INSTABILE SE NON È FISSATO

Mantenere il pannello del HMIGTO in posizione stabile nell'apertura del riquadro mentre si installano o si rimuovono i dispositivi di fissaggio a vite.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Collocare pannello su una superficie pulita e piana con il display rivolto verso il basso.

2

Verificare che la guarnizione del pannello sia insediata stabilmente nella scanalatura apposita che gira intorno al perimetro del telaio del pannello.

3

Tagliare un foro nel pannello di installazione, come definito dalle dimensioni del ritaglio del pannello di HMIGTO.

HMIGTO1300/HMIGTO1310

HMIGTO2300/HMIGTO2310

HMIGTO3510/HMIGTO4310

HMIGTO5310

HMIGTO6310

4

Inserire il HMIGTO nell'apertura del pannello.

5

Inserire i dispositivi di fissaggio nelle fessure di inserzione del HMIGTO sui lati superiore e inferiore (lati sinistro e destro per HMIGTO1300/1310). Far scorrere i dispositivi di fissaggio sul retro. Se i dispositivi di fissaggio non sono attaccati correttamente, il HMIGTO potrebbe spostarsi o cadere.

G-SE-0017237.1.gif-high.gif

 

 

HMIGTO2310

G-SE-0013878.2.gif-high.gif

 

 

HMIGTO1310

G-SE-0013877.2.gif-high.gif

 

 

6

Inserire tutti i dispositivi di fissaggio mostrati di seguito. Tirare indietro il dispositivo di fissaggio finché risulti allineato con il retro dell'inserto per il foro di fissaggio.

G-SE-0017235.1.gif-high.gif

 

 

7

Utilizzare un cacciavite a croce per serrare le viti e fissare il pannello in posizione. La coppia necessaria è 0,5 Nm (4,4 lb•pollici).

G-SE-0017238.1.gif-high.gif

 

 

AVVISO

CUSTODIA DANNEGGIATA

oNon esercitare più di 0,5 Nm (4.4 lb•in) di coppia per stringere le viti dei dispositivi di fissaggio.

oUtilizzare sulla superficie piatta di un involucro Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno) o Tipo 13

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Procedura di rimozione: (eccetto HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315)

Passo

Azione

1

Allentare i dispositivi di fissaggio (4) del HMIGTO.

2

Rimuovere il HMIGTO lentamente dal pannello mentre si premono le sporgenze superiori del HMIGTO.

G-SE-0017239.2.gif-high.gif

 

1   Sporgenze

NOTA:

oSi potrebbe danneggiare il HMIGTO se si tenta di rimuoverlo senza tenere abbassate le sporgenze.

oAttenzione alle dita, perché non restino impigliate mentre si tengono abbassate le sporgenze.

Caution_Color.gifATTENZIONE

RISCHIO DI LESIONI

Non far cadere HMIGTO quando avviene la rimozione dal pannello.

oSostenere il HMIGTO al suo posto mentre si rimuovono i dispositivi di fissaggio.

oUsare entrambe le mani.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315 Procedura di montaggio del pannello

Caution_Color.gifATTENZIONE

RISCHIO DI LESIONI

Non far cadere HMIGTO quando avviene l'installazione o la rimozione dal pannello.

oSostenere il HMIGTO al suo posto mentre si rimuovono i dadi esagonali M4 e le staffe.

oUsare entrambe le mani.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVISO

PANNELLO INSTABILE SE NON È FISSATO

Mantenere il pannello del pannello in posizione stabile nell'apertura del riquadro mentre si installano o si rimuovono i dado esagonali M4 e le staffe.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Collocare pannello su una superficie pulita e piana con il display rivolto verso il basso.

2

Verificare che la guarnizione del pannello sia insediata correttamente sul retro del pannello.

3

Tagliare un foro nel pannello, come definito dalle dimensioni del ritaglio del pannello di HMIGTO.

HMIGTO2315

HMIGTO5315

HMIGTO6315

4

Inserire il HMIGTO nell'apertura del pannello.

G-SE-0016468.1.gif-high.gif

 

1   Guarnizione

2   Pannello

3   Staffe

4   Dado esagonale M4

5   Lettura passo 5.

6   Lettura passo 6.

5

Stringere i quattro angoli sul retro del pannello con i dadi esagonali M4, nell'ordine mostrato nell'esempio al Passo 4.

Utilizzare un cacciavite a bussola M4 per stringere tutti i dadi esagonali M4 e assicurare il pannello in posizione. La coppia necessaria è 0,5 Nm (4,4 lb•pollici). Se i dadi esagonali M4 non sono fissati correttamente, il pannello potrebbe spostarsi o cadere.

6

Fissare la staffa sulle viti, nel mezzo dei dadi esagonali M4, nell'ordine mostrato nell'esempio al Passo 4.

Utilizzare un cacciavite a bussola M4 per stringere tutti i dadi esagonali M4 e assicurare il pannello in posizione. La coppia necessaria è 0,5 Nm (4,4 lb•pollici). Se i dadi esagonali M4 non sono fissati correttamente, il pannello potrebbe spostarsi o cadere.

7

Stringere tutti i dadi esagonali M4 di nuovo. La coppia necessaria è 0,5 Nm (4,4 lb•pollici).

NOTA: Non allentare i dispositivi di fissaggio segnati con i quadrati qui sotto.

G-SE-0016469.2.gif-high.gif

 

 

1   Pannello

AVVISO

CUSTODIA DANNEGGIATA

oNon esercitare più di 0,5 Nm (4.4 lb•in) di coppia per stringere i dadi esagonali M4.

oUtilizzare sulla superficie piatta di un involucro Tipo 1, Tipo 4X (solo uso interno) o Tipo 13

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.