Connessione del cavo di alimentazione
NOTA: La schermatura di terra (SG) e i terminali FG sono collegati internamente al pannello.
Preparazione del cavo di alimentazione CC
oVerificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quella di alimentazione.
oNon utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.
oSe le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito.
oSe possibile, utilizzare fili di diametro compreso tra 0,75 e 2,5 mm2 (AWG 18 - 13) per il cavo di alimentazione e torcere le estremità prima di collegare i terminali.
oIl tipo di conduttore è un filo solido o a trefolo.
oMarcatura del tipo di cavo per cablaggio terminale (75 °C [167 °F] solo per conduttori in rame).
DC Connettore di alimentazione (Spinotto) Specifiche: Connettori a molla della morsettiera
HMIGTO1300/1310 / HMIGTO2300/2310/2315 / HMIGTO3510/4310
HMIGTO5310/5315 / HMIGTO6310/6315
Collegamento |
Cavo |
---|---|
+ |
24 Vcc |
- |
0 Vdc |
FG |
Terminale a massa collegato al telaio del pannello. |
Come collegare il cavo di alimentazione CC
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore. |
2 |
Verificare la tensione nominale e rimuovere l'adesivo "DC24V" sul connettore dell'alimentatore CC. |
3 |
Rimuovere 10 mm (0,39 in.) della membrana vinilica dalle estremità dei fili del cavo di alimentazione. |
4 |
Se si utilizza un cavo intrecciato, intrecciarne le estremità. Stagnare le estremità per evitare che si sfilaccino e garantire una conduzione elettrica ottimale. |
5 |
Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato. |
6 |
Inserire ogni terminale pin nel suo foro corrispondente. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il pin in posizione. ![]()
|
7 |
Dopo aver inserito i tre pin, inserire la spina di alimentazione nel connettore sul pannello. |
NOTA:
oNon saldare il cavo direttamente sul pin del ricettacolo di alimentazione.
oPer evitare la possibilità di un cortocircuito del terminale, utilizzare un terminale pin che abbia un manicotto di isolamento.
o È possibile utilizzare il connettore CC per HMIGTO1300/1310 / HMIGTO2300/2310/2315 / HMIGTO3510/4310 per alimentare HMIGTO5310/5315 / HMIGTO6310/6315. L'inverso non è possibile. Non è possibile utilizzare il connettore di alimentazione per HMIGTO5310/5315 / HMIGTO6310/6315 su HMIGTO1300/1310 / HMIGTO2300/2310/2315 / HMIGTO3510/4310.