Quando si collega l'alimentatore al pannello, separare ingresso/uscita e linee di alimentazione come mostrato di seguito.
Collegare la massa del telaio (FG) sul connettore di alimentazione a un terminale di terra dedicato.
Si possono creare delle interferenze magnetiche (EMI) se i dispositivi sono stati messi a terra non correttamente. Le EMI possono causare la perdita della comunicazione. Non utilizzare un punto di messa a terra comune, ad eccezione della configurazione autorizzata e descritta qui di seguito. Se non è possibile effettuare un collegamento una messa a terra dedicata, utilizzare un punto di terra comune.
Messa a terra corretta
Messa a terra non corretta
oVerificare che la resistenza di terra sia pari o inferiore a 100 Ω.*1
oIl cavo di messa a terra funzionale deve avere una sezione maggiore di 2 mm2 (AWG 14) (1). Creare il punto di collegamento il più vicino possibile al pannello e limitare al massimo la lunghezza del cavo. Quando si utilizza un filo di terra lungo, sostituirlo con un filo di sezione maggiore, e farlo passare in una canalina.
oI terminali FG e SG sono collegati internamente nel pannello. Quando si collega un dispositivo esterno al pannello con un terminale SG, verificare che non si venga a formare un anello di cortocircuito durante la configurazione del sistema.
*1 Attenersi alle normative e agli standard in vigore nel paese d'uso. Verificare che il collegamento di terra abbia una resistenza di 100 Ω e che la sezione del cavo di terra sia di almeno 2 mm2 o AWG 14.