Sostituzione della guarnizione d'installazione

Panoramica

La guarnizione fornisce la protezione contro la penetrazione di polvere e umidità.

AVVISO

USURA DELLA GUARNIZIONE

oIspezionare la guarnizione periodicamente come richiesto dal proprio ambiente operativo per mantenere il livello IP iniziale.

oCambiare la guarnizione almeno una volta l’anno o appena compaiono graffi o sporco.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Installare la guarnizione d'installazione

NOTA: Per istruzioni su come installare la guarnizione di installazione quando si utilizza HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315, vedere Procedura di montaggio del pannello HMIGTO2315 / HMIGTO5315 / HMIGTO6315.

Fase

Descrizione

1

Collocare pannello su una superficie piatta e piana, con il display rivolto verso il basso.

2

Togliere la guarnizione dal pannello.

3

Installare la nuova guarnizione nel pannello. Posizionare la guarnizione nella scanalatura di installazione, in modo che la giuntura della guarnizione sia sul fondo del pannello. Per prima cosa, inserire la guarnizione nei 4 angoli secondo l'ordine mostrato nella figura seguente. Quindi inserire il resto della guarnizione nella sua scanalatura.

NOTA:

oIl centro della scanalatura di installazione del bordo del pannello ha una nervatura. Assicurarsi di inserire la guarnizione in tutto il percorso senza prendere le sezioni con la nervatura.

oSe si usa un utensile per inserire la guarnizione, assicurarsi di non prendere la guarnizione di gomma e provocare una lacerazione.

G-SE-0016481.1.gif-high.gif

 

 

4

La superficie superiore della guarnizione deve sporgere di circa 2,0 mm (0,06 pollici) dalla scanalatura. Verificare che la guarnizione sia inserita correttamente prima di installare il HMIGTO in un pannello.

G-SE-0017241.2.gif-high.gif

 

 

La guarnizione deve essere inserita correttamente nella scanalatura per la resistenza di umidità IP65f del pannello (resistenza all'umidità IP66k per HMIGTO2315/HMIGTO5315/HMIGTO6315.

Caution_Color.gifATTENZIONE

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

oPoiché la guarnizione è flessibile ma non elastica, fare attenzione a non allungarla senza motivo.

oAccertarsi che la giuntura della guarnizione non venga inserita in nessuno degli angoli pannello.

oInserire la guarnizione nella scanalatura di posizionamento.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare infortuni o danni alle apparecchiature.