Sostituzione della batteria principale

Introduzione

La batteria di ricambio HMI ZGBAT (venduta separatamente) della batteria principale del HMIGTO è fornita da Schneider Electric.

NOTA: HMIGTO1300/1310 e HMIGTO2300 non sono dotati di batteria principale.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oSeguire le procedure passo per passo per sostituire la batteria in modo corretto e sicuro.

oPrima di sostituire la batteria, interrompere l'alimentazione HMIGTO.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO CHIMICO, D'ESPLOSIONE O D'INCENDIO

oUsare soltanto una batteria sostitutiva HMI ZGBAT prodotta da Schneider Electric.

oNon causare un cortocircuito.

oRiciclare le batterie usate o smaltirle in conformità con le normative vigenti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVISO

PERDITA DI DATI

La batteria primaria non è ricaricabile e viene usata per il back-up dei dati i memoria e l'orologio interno. Se la batteria primaria si scarica, il back-up dei dati va perso. Un mese prima che la batteria principale è completamente scarica, verrà visualizzato un messaggio per indicare che è il momento di sostituirla.

oSostituire la batteria entro un mese dopo che il messaggio viene visualizzato. Altrimenti il back-up dei dati può andare perduto.

oCompletare la sostituzione della batteria entro dieci minuti dallo spegnimento dello HMIGTO.

o Il tempo di sostituzione della batteria principale (entro un mese dopo la visualizzazione del messaggio) è solo linee guida. Quando i dati SRAM di backup e quelli dell'orologio vengono persi dopo la visualizzazione del messaggio, Schneider Electric non esegue il ripristino/recupero dei dati. Schneider Electric non accetta nessuna responsabilità per i dati persi.

oSostituire la batteria primaria regolarmente ogni cinque anni dopo l'acquisto del HMIGTO.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Scollegare l'alimentatore dal HMIGTO.

2

Toccare l'alloggiamento o la connessione a massa (non l'alimentatore) per scaricare le cariche elettrostatiche dal proprio corpo.

3

Aprire lo sportellino dell'interfaccia SD Card premendo la sua linguetta. Quindi aprire lo sportellino di inserimento della batteria di ricambio premendo la sua linguetta.

G-SE-0016483.1.gif-high.gif

 

1   Sportellino dell'interfaccia SD Card / Linguetta

2   Sportellino di inserimento della batteria di ricambio / Linguetta

4

Rimuovere la batteria principale e il connettore.

G-SE-0016484.1.gif-high.gif

 

1   Connettore

2   Batteria principale

5

Inserire la nuova batteria principale e il connettore.

G-SE-0016482.1.gif-high.gif

 

 

6

Chiudere prima lo sportellino della batteria di ricambio, quindi chiudere lo sportellino dell'interfaccia SD Card.

NOTA: Assicurarsi che i cavi siano inseriti completamente dentro al vano. In caso contrario i cavi possono danneggiarsi quando si chiude lo sportellino.

7

Collegare di nuovo l'alimentatore al HMIGTO.