Specifiche del display

 

 

HMIGTO4310

HMIGTO3510

Tipo di display

LCD colori TFT

Dimensione del display

7,5”

7,0”

Risoluzione

640 x 480 pixel (VGA)

800 x 480 pixel (WVGA)

Area effettiva di visualizzazione

L 153,7 x H 115,8 mm

(L 6.05 x A 4.56 in.)

L 152,4 x H 91,44 mm

(L 6.0 x A 3.6 in.)

Colori del display

65.536 colori (senza lampeggio) / 16.384 colori (lampeggio)

Retroilluminazione

LED bianco (non sostituibile dall'utente). Per la sostituzione rivolgersi al distributore locale.

Vita utile retroilluminazione

50.000 ore o più (funzionamento continuo a 25 °C [77 °F] prima che luminosità dello sfondo sia diminuita del 50%)

Controllo luminosità

16 livelli (regolazione con pannello tattile o con software)

Font della lingua

ASCII: (code page 850) alfanumerico (inclusi i caratteri europei)

Cinese: (codici GB2312-80) caratteri cinese semplificato

Giapponese (tranne serie XBT GT1000): ANK 158, Kanji: 6,962 (standard JIS 1 e 2) (inclusi i caratteri 607 non kanji)

Coreano: (codici KSC5601 - 1992) caratteri Hangul

Taiwanese: (codici Big 5) caratteri cinese tradizionale

Dimensioni caratteri

font da 8 x 8, 8 x 16, 16 x 16 e 32 x 32 pixel

Dimensioni dei font

Si può ingrandire la larghezza fino a 8 volte e l'altezza fino a 8 volte.*1

Testo

8 x 8 pixel

80 caratteri per riga x 60 righe

100 caratteri per riga x 60 righe

8 x 16 pixel

80 caratteri per riga x 30 righe

100 caratteri per riga x 30 righe

16 x 16 pixel

40 caratteri per riga x 30 righe

50 caratteri per riga x 30 righe

32 x 32 pixel

20 caratteri per riga x 15 righe

25 caratteri per riga x 15 righe

*1 Si possono configurare altre dimensioni di font con il software.