Specifiche elettriche

 

Alimentazione

Tensione d'ingresso nominale

24 Vcc

Limiti di ingresso nominale

19,2...28,8 Vcc

Caduta di tensione

2 ms o minore

Assorbimento

9,6 W o minore

 

In assenza di alimentazione a dispositivi esterni

5,2 W o minore

Retroilluminazione spenta (Modalità standby)

4,2 W o minore

Retroilluminazione attenuata (Luminosità: 20%)

4,3 W o minore

Corrente di spunto

30 A o minore

Durata della tensione

1.000 Vca, 20 mA per 1 minuto (tra i terminali di carica e FG)

Resistenza di isolamento

500 Vcc, 10 MΩ o maggiore (tra i terminali di carica e FG)