Specifiche dell'interfaccia seriale COM2
NOTA: Per informazioni su come collegare controller e altri tipi di apparecchiatura, consultare il manuale del driver del dispositivo corrispondente del software di modifica schermo.
La porta seriale non è isolata. I terminali SG (massa segnale) e FG (massa telaio) sono collegati internamente al pannello.
HMIGTO6310 / HMIGTO6315: connettore RJ45 mediante cavo RS-485.
NOTA: Quando si configura la comunicazione RS-485, lo schema dei cavi per alcuni apparati potrebbe richiedere la polarizzazione dal lato del terminale. Questo terminale non richiede nessuna configurazione particolare, perché gestisce automaticamente la polarizzazione.
Connessione pin |
N° pin |
RS-485 |
||
---|---|---|---|---|
Nome segnale |
Direzione |
Significato |
||
![]()
|
1 |
NC |
- |
- |
2 |
NC |
- |
- |
|
3 |
NC |
- |
- |
|
4 |
Linea A |
Ingresso/Uscita |
Trasferimento dati (RS-485) |
|
5 |
Linea B |
Ingresso/Uscita |
Trasferimento dati (RS-485) |
|
6 |
RS(RTS) |
Uscita |
Richiesta di invio |
|
7 |
NC |
- |
- |
|
8 |
SG |
- |
Massa segnale |