Parte
|
Nome
|
Descrizione
|
A
|
LED di stato
|
|
B
|
LED di accesso della scheda
|
|
C
|
Interfaccia USB (mini-B)
|
Conforme a USB 2,0 (mini-B) x 1.
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
1 Questo simbolo identifica i messaggi riguardanti la sicurezza del collegamento interfaccia.
|
D
|
Copertura interfaccia unità di espansione (EXT)
|
La batteria di backup della memoria può essere collegata o sostituita nell’apertura della copertura interfaccia unità di espansione.
|
E
|
Copertura della scheda di memoria
|
La scheda SD è posizionata nell'apertura della copertura della scheda di memoria.
|
F
|
Interfaccia USB (Tipo A)
|
Conforme a USB 2,0 (Tipo A) x 2.
Tensione di alimentazione: 5 Vdc ±5%
Corrente erogata massima: 500 mA
Distanza di trasmissione massima 5 m (16,4 ft)
|
G
|
Interfaccia Ethernet (Ethernet1)
|
Interfaccia di trasmissione Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX)
Connettore: Jack modulare (RJ-45) x 1
|
H
|
Interfaccia Ethernet (Ethernet2)
|
Interfaccia di trasmissione Ethernet (10BASE-T/ 100BASE-TX)
Connettore: Jack modulare (RJ-45) x 1
|
I
|
Interfaccia seriale (COM1)
|
Interfaccia RS-232C
Connettore: 9 pin D-Sub (maschio) x 1.
|
J
|
Interfaccia seriale (COM2)
|
Interfaccia seriale RS-485
Connettore: Jack modulare (RJ-45) x 1
|
K
|
Display Module Interface
|
Interfaccia che connette il Display Module e il Box Module.
|