Installazione su pannello

 

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oIsolare completamente la tensione dal dispositivo prima di smontare coperture o elementi dal sistema e prima di installare o togliere qualsiasi accessorio, componente hardware o cavo.

oStaccare il cavo di alimentazione dal prodotto e dall’alimentazione prima di installare o rimuovere il prodotto.

oPer verificare che l'alimentazione sia disattivata, dove e quando indicato usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

oPrima di ricollegare l'alimentazione al prodotto rimontare e fissare tutti le coperture e i componenti del sistema.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

AVVISO

DANNI ALLE APPARECCHIATURE

oQuando si monta questo prodotto verticalmente, per prima cosa installare il Box Module sul Display Module prima di fissare il Display Module sul pannello.

oTenere il prodotto fermo nell’apertura del pannello mentre si installano o si rimuovono gli elementi di fissaggio delle viti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Quando si installa questo prodotto verticalmente, appoggiare il Display Module su una superficie piana pulita con lo schermo rivolto in basso e montare il Box Module sul Display Module. Vedere Installazione sul Display Module.

2

Verificare che la guarnizione del Display Module sia inserita stabilmente nella scanalatura apposita, situata attorno al perimetro del telaio del pannello display.

NOTA: Utilizzare sempre la guarnizione di installazione, perché assorbe le vibrazioni oltre a respingere l'umidità. Per la procedura di sostituzione della guarnizione di installazione, far riferimento a Sostituzione della guarnizione di installazione.

3

In base alle dimensioni dell'apertura del pannello del Display Module, praticare un foro di montaggio sul pannello e fissare il Display Module sul pannello dal lato anteriore.

G-SE-0073147.1.gif-high.gif 

4

Verificare che il blocco anticaduta sulla sommità del Display Module sia fissato sul pannello.

 

Eccetto per HMIDT35X

G-SE-0027589.1.gif-high.gif

 

 

HMIDT35X

G-SE-0027588.1.gif-high.gif

 

 

1 Blocco anticaduta

2 Pannello

5

Usando un cacciavite, stringere le viti gradualmente (avvitare in senso orario) per gli elementi di fissaggio (in alto, in basso, a sinistra e a destra), alternando diagonalmente le viti finché non sono strette. Assicurarsi che gli elementi di fissaggio della parte a forma di L dei fissaggi per l'installazione (2 nella figura qui in basso) siano completamente verticali. La coppia necessaria è 0,7 N•m (6,2 lb-in).

NOTA:

oSe il Display Module non è montato correttamente, potrebbe cadere.

oSe il pannello dovesse essere spesso (approssimativamente 5 mm [0,2 in]), si potrebbero avere dei problemi nel raddrizzare la parte a forma di L dell'installazione degli elementi di fissaggio. Se questo dovesse accadere, spingere il Display Module da davanti mentre si stringono le viti.

G-SE-0027265.2.gif-high.gif

 

 

1 Elemento di fissaggio

2 Parte a forma di L degli elementi di fissaggio

Numero di elementi di fissaggio

Modelli a 15 pollici o maggiori:

oAlto - 2, Basso - 2, Destra - 2, Sinistra - 2

Modelli minori di 12 pollici:

oAlto - 2, Basso - 2, Destra - Nessuno, Sinistra - Nessuno

AVVISO

CUSTODIA DANNEGGIATA

Non esercitare più di 0,7 N•m (6,2 lb-in) di coppia per stringere le viti dei dispositivi di fissaggio.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.