Connessione del cavo di alimentazione CC
NOTA:
oI terminali SG (massa segnale) e FG (massa funzionale) sono collegati internamente a questo prodotto.
oQuando il terminale FG è collegato, assicurarsi che il cavo sia a massa. La mancata messa a terra dell'apparato potrebbe generare eccessive interferenze elettromagnetiche (EMI).
Preparazione del cavo di alimentazione CC
oVerificare che il cavo di terra abbia una portata uguale o superiore a quelli di alimentazione.
oNon utilizzare fili in alluminio per il cavo di alimentazione.
oPer evitare la possibilità di un cortocircuito del terminale, utilizzare un terminale pin che abbia un manicotto di isolamento.
oSe le estremità dei singoli fili non sono ritorti correttamente, i fili potrebbero creare un cortocircuito.
oIl conduttore è costituito da un filo rigido o intrecciato.
oUsare cavi in rame omologato per temperature di 75 °C (167 °F) o superiori.
|
Diametro del cavo |
0,75...2,5 mm2 (18...13 AWG)*1 |
|
Tipo di conduttore |
Filo pieno o intrecciato |
|
Lunghezza conduttore |
|
*1 Per la compatibilità UL, usare AWG 14 o AWG 13.
CC Connettore di alimentazione Specifiche: Connettori a molla della morsettiera
Tutti i modelli tranne HMIDT35X sono forniti con connettore di alimentazione ad angolo destro, e HMIDT35X sono forniti con connettore di alimentazione dritto.
1 Tipo dritto: HMIZGPWS di Schneider Electric
2 Tipo ad angolo retto: HMIZGPWS2 di Schneider Electric
NOTA: Non è possibile collegare il tipo ad angolo retto a HMIDT35X.
|
Connessione |
Cavo |
|---|---|
|
+ |
12...24 Vdc |
|
- |
0 Vdc |
|
FG |
Terminale a massa collegato al telaio del pannello. |
Come collegare il cavo di alimentazione CC
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Verificare che il cavo di alimentazione non sia collegato all'alimentatore. |
|
2 |
Verificare la tensione nominale e rimuovere l'adesivo "DC24V" sul connettore dell'alimentatore CC. |
|
3 |
Collegare tutti i cavi dal cavo di alimentazione al terminale pin. |
|
4 |
Spingere il pulsante di apertura con un cacciavite piccolo e piatto per aprire il foro del pin desiderato. |
|
5 |
Inserire ogni filo del cavo di alimentazione nel suo corrispondente foro. Rilasciare il pulsante di apertura per assicurare il filo in posizione.
1 Cavo di alimentazione 2 Pulsante di apertura Quando si usano fili intrecciati, non cortocircuitare con le viti vicine. |
|
6 |
Dopo aver inserito tutti i tre fili del cavo elettrico, inserire il connettore dell'alimentatore CC nel connettore di alimentazione del prodotto. |
|
7 |
Con un connettori di alimentazione CC a vite occorre un cacciavite piccolo e piatto per montare le viti su entrambi i lati del connettore. La coppia necessaria è 0,5 N•m (4,4 lb-in). |
NOTA:
oNon saldare il cavo direttamente al pin di crimpaggio di alimentazione.
oSe il cavo non è stato inserito correttamente nel terminale FG, il tattile potrebbe non funzionare correttamente.