Configurazione del tipo Misuratore di frequenza
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare doppio clic su MyController > Contatori. Risultato: si apre la scheda dell'editor dei Contatori per la configurazione HSC. NOTA: Se è già stato configurato il numero massimo di funzioni HSC Main, nella parte inferiore della schermata di configurazione viene visualizzato un messaggio. Considerare piuttosto l'uso di una funzione HSC Simple. |
2 |
Nella scheda dell'editor Contatori, impostare il valore del parametro Funzione di conteggio a Misuratore di frequenza. Risultato: i parametri di configurazione compaiono nella scheda dell'editor Contatori. |
3 |
Se necessario, immettere il valore del parametro Generale > Nome dell'istanza. NOTA: Il Nome dell'istanza è dato automaticamente dal software e può essere utilizzato così com'è per il blocco funzione contatore. |
4 |
In Ingressi di conteggio > Ingresso A > Posizione selezionare l'ingresso veloce o standard da utilizzare come ingresso A. NOTA: Viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione se non sono disponibili altri I/O per la configurazione. Liberare uno o più I/O prima di continuare la configurazione di questa funzione. |
5 |
Impostare il valore del parametro Ingressi di conteggio > Ingresso A > Filtro antirimbalzo per ridurre l'effetto di rimbalzo sull'ingresso. Il valore di filtro determina la frequenza massima del contatore come mostrato nella tabella Filtro antirimbalzo. |
6 |
Impostare il valore del parametro Intervallo > Base tempo per determinare il periodo durante il quale sono conteggiati gli eventi. Selezionare la misura del tempo di ciclo di aggiornamento: o10 ms o100 ms o1000 ms (valore predefinito) |
7 |
Opzionalmente, impostare il valore del parametro Ingressi di controllo > Ingresso EN > Posizione per abilitare la funzione Attiva. |