Panoramica sul tipo Simple

Panoramica

Il tipo Simple è un contatore a ingresso singolo.

Le operazioni del contatore (attivazione, sync) e le azioni attivate (quando viene raggiunto il valore del contatore) vengono eseguite nel contesto di un task.

Nel tipo Simple, non è possibile attivare un evento o un'uscita riflessa.

Modalità del tipo Simple

Il tipo Simple supporta 2 modalità di conteggio configurabili su impulsi a fase singola:

One-shot. In questa modalità il registro del valore corrente del contatore diminuisce (a partire da un valore definito dall'utente) per ogni impulso applicato all'ingresso A, finché il contatore non raggiunge lo 0.

Modulo-loop. In questa modalità il contatore conta ripetutamente da 0 fino a un valore modulo definito dall'utente, quindi torna a 0 e riprende il conteggio.

Performance

La frequenza massima consentita su un ingresso veloce è 100 kHz se il valore del filtro antirimbalzo è 0,005 ms (valore predefinito per la configurazione). Se il valore del filtro antirimbalzo è 0,002 ms, la frequenza massima è 200 kHz.

La frequenza massima consentita su un ingresso standard è 1 kHz se il valore del filtro antirimbalzo è 0,5 ms. Se il valore del filtro antirimbalzo è 1 ms, la frequenza massima è 500 Hz.

Per maggiori informazioni sul filtro antirimbalzo, vedere Funzionalità dedicate.