Panoramica sul tipo di Misuratore di frequenza

Panoramica

Il tipo Misuratore di frequenza è un contatore che utilizza fino a 2 ingressi veloci o standard. Il M241 Logic Controller può avere fino a 4 tipi di contatori ad alta velocità Misuratori di frequenza.

Modalità tipo di Misuratore di frequenza

Il contatore Misuratore di frequenza misura la frequenza degli eventi. La frequenza è il numero di eventi al secondo (Hz).

Performance

La frequenza massima consentita su un ingresso veloce è 100 kHz se il valore del filtro antirimbalzo è 0,005 ms (valore predefinito per la configurazione). Se il valore del filtro antirimbalzo è 0,002 ms, la frequenza massima è 200 kHz.

La frequenza massima consentita su un ingresso standard è 1 kHz se il valore del filtro antirimbalzo è 0,5 ms. Se il valore del filtro antirimbalzo è 1 ms, la frequenza massima è 500 Hz.