Assegnazione di I/O Expert integrati

Assegnazione I/O

È possibile configurare i seguenti I/O standard o veloci per l'uso da parte di funzioni expert:

 

24 codici di riferimento modelli I/O

40 riferimenti I/O

TM241•24T, TM241•24U

TM241•24R

TM241•40T, TM241•40U

TM241•40R

Ingressi

8 ingressi veloci (I0 - I7)

6 ingressi standard (I8 - I13)

8 ingressi veloci (I0 - I7)

8 ingressi standard (I8 - I15)

Uscite

4 uscite veloci (Q0 - Q3)

4 uscite standard (Q4...Q7)

4 uscite veloci (Q0 - Q3)

4 uscite veloci (Q0 - Q3)

4 uscite standard (Q4...Q7)

4 uscite veloci (Q0 - Q3)

Un I/O, quando è stato assegnato a una funzione expert, non è più selezionabile per altre funzioni expert.

NOTA: Tutti gli I/O sono disabilitati per impostazione predefinita nella finestra di configurazione.

La tabella seguente mostra gli I/O configurabili per le funzioni expert:

Funzione Expert

Nome

Ingresso (Veloce o Standard)

Uscita (Veloce o Standard)

HSC Simple

Ingresso

O

 

HSC Main

Ingresso A

O

 

Ingresso B/EN

C

 

SYNC

C

 

CAP

C

 

Reflex 0

 

C

Reflex 1

 

C

Frequenzimetro/Misuratore di periodo

Ingresso A

O

 

EN

C

 

PWM/FreqGen

Uscita A

 

O

SYNC

C

 

EN

C

 

PTO

Uscita A/CW/Impulso

 

O

Uscita B/CCW/Dir

 

C

REF (Origine)

C

 

INDICE (Prossimità)

C

 

SONDA

C

 

O   Obbligatorio

C   Configurabile facoltativamente

Uso di I/O standard con funzioni Expert

Funzione I/O avanzata all'interno di I/O standard:

oGli ingressi possono essere letti tramite le variabili di memoria standard anche se configurati come funzioni avanzate.

oTutti gli I/O non utilizzati dalle funzioni expert possono essere utilizzati come I/O standard.

oUn I/O può essere utilizzato solo da una funzione expert; una volta configurato, l'I/O non è più disponibile per altre funzioni expert.

oSe non sono disponibili altri I/O veloci, è possibile configurare un I/O standard. In questo caso, tuttavia, la frequenza massima della funzione expert è limitata a 1 kHz.

oNon è possibile configurare un ingresso in una funzione expert e utilizzarlo come Run/Stop, Evento o Ritentività contemporaneamente.

oNon è possibile configurare un'uscita in una funzione expert se è già stata configurata come un allarme.

oLa gestione dei cortocircuiti vale ancora su tutte le uscite Gli stati delle uscite sono disponibili. Per maggiori informazioni, vedere Gestione delle uscite.

oQuando gli ingressi sono utilizzati nelle funzioni expert (PTO, HSC,…), il filtro integratore viene sostituito da un filtro antirimbalzo. Il valore del filtro è configurato nella finestra di configurazione.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a Configurazione delle funzioni incorporate.

Riepilogo I/O

La finestra Riepilogo IO mostra gli I/O utilizzati dalle funzioni avanzate.

Per visualizzare la finestra Riepilogo IO:

Passo

Azione

1

Nella scheda Struttura dispositivi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo MyController e scegliere Riepilogo IO.

Esempio di finestra Riepilogo IO:

G-SE-0028826.1.gif-high.gif