Porta CAN

Caratteristiche CANopen

Il master CANopen Modicon M241 Logic Controller presenta le seguenti caratteristiche:

Funzione

Descrizione

Numero max. di slave sul bus

63 dispositivi slave CANopen

Lunghezza max. dei cavi del bus di campo CANopen

Secondo la specifica CAN (vedere Velocità di trasmissione e lunghezza dei cavi).

Numero massimo di PDO gestiti dal master

252 TPDO + 252 RPDO

Per ogni slave CANopen aggiuntivo:

ola dimensione dell'applicazione aumenta con una media di 10 kbyte, ed è verosimile prevedere un supero dei limiti di memoria.

oil tempo di inizializzazione della configurazione all'avvio aumenta, ed è verosimile prevedere un timeout del watchdog.

Sebbene per EcoStruxure Machine Expert non esistano limitazioni in questo senso, si raccomanda di non installare più di 63 moduli slave CANopen (e/o 252 TPDO e 252 RPDO) in modo da garantire le normali prestazioni nella tolleranza prevista ed evitare così un loro possibile degrado.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare più di 63 dispositivi slave CANopen al controller per evitare un sovraccarico del sistema che può innescare una condizione di watchdog.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

AVVISO

RIDUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Non superare il numero massimo di 252 TPDO e 252 RPDO per il Modicon M241 Logic Controller.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Capacità J1939

Il master Modicon M241 Logic Controller J1939 presenta le seguenti caratteristiche:

Funzione

Descrizione

Numero max. di ECU (slave) sul bus

Limitato solo dall'intervallo di indirizzi 0 - 253 per le Electronic Control Unit (ECU).

Lunghezza max. dei cavi del bus di campo J1939

Secondo la specifica CAN (vedere Velocità di trasmissione e lunghezza dei cavi). Per J1939, il bus CAN va configurato in modo che operi a 250 Kbps.

Numero massimo di PGN gestiti dal master

Dato implicitamente il numero massimo di bit di ingresso (%I) e di bit di uscita (%Q) disponibili sul Modicon M241 Logic Controller: 4096 bit di ingresso e 4096 bit di uscita. Ne deriva un massimo di 512 PGN a pacchetto singolo (la maggior parte dei PGN sono a pacchetto singolo e contengono 8 byte di dati).

Per ogni ECU aggiuntiva con circa 10 PGN (Parameter Group Number) configurati (a frame singolo):

ole dimensioni dell'applicazione aumentano in media di 15 Kbyte. Questo valore include la memoria occupata dalle variabili generate implicitamente per gli SPN (Suspected Parameter Number). Le dimensioni dell'applicazione potrebbero portare ad un superamento dei limiti di memoria.

oil numero di bit di ingresso (%I) utilizzati nel logic controller aumenta in proporzione al numero e alle dimensioni dei PGN configurati come "Segnali TX" in una ECU non locale o "Segnali RX" in una ECU locale.

oil numero di bit di uscita (%Q) utilizzati nel logic controller aumenta in proporzione al numero e alle dimensioni dei PGN configurati come "Segnali TX" in una ECU locale.

NOTA: Testare rigorosamente l'applicazione in considerazione dei numero di ECU J1939 configurate che sono collegate al controller, oltre che del numero di PGN configurati per ogni ECU, in modo da evitare una condizione di errore watchdog per sovraccarico del sistema o un degrado delle prestazioni.

Per ulteriori informazioni, vedere Configurazione interfaccia J1939.

Rimozione della morsettiera

Fare riferimento a Rimozione della morsettiera.

Schema di cablaggio CAN

G-SE-0029009.3.gif-high.gif

 

 

Pin

Segnale

Descrizione

Marcatura

Colore del cavo

1

Non utilizzato

Riservato

NC

RD: rosso

2

CAN_H

Linea bus CAN_L (basso dominante)

CAN_H

WH: bianco

3

CAN_SHLD

Schermatura CAN opzionale

Schermatura

-

4

CAN_L

Linea bus CAN_L (basso dominante)

CAN_L

BU: blu

5

CAN_GND

Massa CAN

GND

BK: nero

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Velocità di trasmissione e lunghezza dei cavi

La velocità di trasmissione è limitata dalla lunghezza del bus e dal tipo di cavo utilizzato.

La tabella che segue descrive la relazione tra la velocità di trasmissione massima e la lunghezza del bus (su un singolo segmento CAN senza ripetitore):

Velocità di trasmissione massima

Lunghezza del bus

1000 Kbps

20 m (65 ft)

800 Kbps

40 m (131 ft)

500 Kbps

100 m (328 ft)

250 Kbps

250 m (820 ft)

125 Kbps

500 m (1,640 ft)

50 Kbps

1000 m (3280 ft)

20 Kbps

2500 m (16,400 ft)

NOTA: Il cavo CAN deve essere schermato.