Porta di programmazione USB Mini-B
La porta di programmazione USB Mini-B è la porta di programmazione che si può utilizzare per collegare un PC con una porta host USB mediante il software EcoStruxure Machine Expert. Mediante un normale cavo USB, questo collegamento è idoneo per veloci aggiornamenti del programma o per connessioni di breve durata al fine di effettuare la manutenzione e analizzare i valori dei dati. Non è idoneo per collegamenti di lunga durata, come la messa in servizio o il monitoraggio senza l'uso di cavi adattati in modo specifico per ridurre gli effetti delle interferenze elettromagnetiche.
|
|
|
FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA O APPARECCHIATURA GUASTA |
|
oPer i collegamenti a lungo termine, utilizzare un cavo USB schermato, ad es. un BMX XCAUSBH0••, assicurato alla messa a terra funzionale (FE) del sistema. oQuando si utilizzano le connessioni USB, non collegare più di un controller o accoppiatore bus. oUtilizzare le porte USB, se presenti, solo se si è sicuri che l'ubicazione non sia pericolosa. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
La figura seguente mostra la posizione della porta di programmazione mini-B USB:
La seguente tabella descrive le caratteristiche della porta di programmazione USB Mini-B:
|
Parametro |
Porta di programmazione USB |
|---|---|
|
Funzione |
Compatibile con USB 2.0 |
|
Tipo di connettore |
Mini-B |
|
Isolamento |
Nessuno |
|
Tipo di cavo |
Schermato |