Configurazione hardware massima
Il M241 Logic Controller è un sistema di controllo che offre una soluzione all-in-one con configurazioni ottimizzate e architettura espandibile.
Principio della configurazione locale e remota
La seguente figura definisce li configurazioni locale e remota:
(1) Configurazione locale
(2) Configurazione remota
M241 Logic Controller Architettura della configurazione locale
Le configurazioni ottimizzate e locali si ottengono tramite l'associazione di:
oM241 Logic Controller
oModuli di espansione TM4
oModuli di espansione TM3
oModuli di espansione TM2
I requisiti dell'applicazione determinano l'architettura della configurazione del M241 Logic Controller.
La seguente figura rappresenta i componenti di una configurazione locale:
(A) Moduli di espansione (3 max.)
(B) Moduli di espansione (7 max.)
NOTA: Non è ammesso il montaggio di un modulo TM2 dopo un qualunque modulo TM3, come mostrato nella seguente figura:
M241 Logic Controller Architettura della configurazione remota
Le configurazioni ottimizzate remote e flessibili si ottengono tramite l'associazione di:
oM241 Logic Controller
oModuli di espansione TM4
oModuli di espansione TM3
oTM3 moduli trasmettitore e ricevente
I requisiti di alimentazione determinano l'architettura della configurazione M241 Logic Controller.
NOTA: Non è possibile utilizzare i moduli TM2 nelle configurazioni che includono i moduli trasmettitori / ricevitori TM3.
La seguente figura rappresenta i componenti di una configurazione remota:
(1) Logic controller e moduli
(C) Moduli di espansione TM3 (7 max.)
La seguente tabella mostra la configurazione massima supportata:
|
Riferimenti |
Massimo |
Tipo di configurazione |
|
|---|---|---|---|
|
TM241•••• |
7 moduli di espansione TM3 / TM2 |
Local |
|
|
TM241•••• |
3 moduli di espansione TM4 |
Local |
|
|
TM3XREC1 |
7 moduli di espansione TM3 |
Remoto |
|
|
NOTA: I moduli di trasmissione e ricezione TM3 non sono conteggiati nel numero massimo di moduli di espansione. |
|||
NOTA: La configurazione con i suoi moduli di espansione TM4, TM3 e TM2 è convalidata dal software EcoStruxure Machine Expert nella finestra di Configurazione.
NOTA: in alcuni ambienti, la configurazione massima che contengono moduli ad alto consumo, associata alla distanza massima consentita tra i moduli trasmettitori e ricevitori TM3, può comportare problemi di comunicazione sul bus sebbene il software EcoStruxure Machine Expert consenta questa configurazione. In questo caso, occorre analizzare il consumo dei moduli selezionati per la propria configurazione, nonché la distanza del cavo minima richiesta dall'applicazione, e possibilmente provare a ottimizzare le scelte.