È possibile espandere il numero di I/O del M241 Logic Controller aggiungendo i moduli di espansione di I/O TM2.
Sono supportati i seguenti tipi di moduli elettronici:
oModuli di I/O digitali di espansioneTM2
oModuli di espansione di I/O analogici TM2
Per maggiori informazioni, fare riferimento ai seguenti documenti:
oModuli di espansione degli I/O digitali TM2 - Guida hardware
oTM2Guida hardware dei moduli di espansione degli I/O analogici
NOTA: I moduli TM2 possono essere utilizzati solo nella configurazione locale, e solo se non sono presenti dei moduli trasmettitori e ricevitori TM3 nella configurazione.
NOTA: Non è ammesso installare un modulo TM2 prima di un modulo TM3. I moduli TM2 devono essere montati e configurati alla fine della configurazione locale.
Moduli di espansione di ingresso digitale TM2
La seguente tabella mostra la compatibilità dei TM2moduli di espansione degli ingressi digitali con il tipo di canale corrispondente e la rispettiva tensione/corrente nominale e tipo di morsettiera:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
8 |
Ingressi standard |
120 Vac 7,5 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
8 |
Ingressi standard |
24 Vdc 7 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
16 |
Ingressi standard |
24 Vdc 7 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
16 |
Ingressi standard |
24 Vdc 5 mA |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
|
32 |
Ingressi standard |
24 Vdc 5 mA |
Connettore HE10 (MIL 20) |
Moduli di espansione di uscita digitale TM2
La seguente tabella mostra la compatibilità dei TM2moduli di espansione di uscite digitali con il tipo di canale corrispondente, tensione/corrente nominale e tipo di morsettiera:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
8 |
Uscite relè |
30 Vdc/240Vac 2 A max |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
16 |
Uscite relè |
30 Vdc/240Vac 2 A max |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
8 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vdc 0,3 A max per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
8 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vdc 0,5 A max per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
16 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vdc 0,1 A max per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
|
16 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vdc 0,4 A max per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
|
32 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vdc 0,1 A max per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
|
32 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vdc 0,4 A max per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
Moduli misti digitali di ingresso/uscita di espansioneTM2
La seguente tabella mostra la compatibilità dei TM2moduli di espansione degli I/O misti digitali con il tipo di canale corrispondente, tensione/corrente nominale e tipo di terminale:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
4 |
Ingressi standard |
24 Vdc 7 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
4 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
||
|
16 |
Ingressi standard |
24 Vdc 7 mA |
Morsettiera a molla non rimovibile |
|
|
8 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
Moduli di espansione d'ingresso analogicoTM2
La seguente tabella mostra i TM2moduli di espansione di ingressi analogici compatibili, con il corrispondente tipo di canale, tensione/corrente nominale e tipo di terminale:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Ingressi livello alto |
0 - 10 Vdc 4 - 20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
2 |
Ingressi livello basso |
Termocoppia tipo J, K, T |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
4 |
Ingressi analogici |
0 - 10 Vdc 0 - 20 mA PT 100/1000 Ni 100/1000 |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
8 |
Ingressi analogici |
0 - 20 mA 0 - 10 Vdc |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
8 |
Ingressi analogici |
NTC / PTC |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
8 |
Ingressi analogici |
PT 100/1000 |
Connettore RJ11 |
|
|
8 |
Ingressi analogici |
PT 100/1000 |
Morsettiera a vite rimovibile |
Moduli di uscite analogiche di espansioneTM2
La seguente tabella mostra i TM2moduli di espansione di uscita analogici compatibili, con il corrispondente tipo di canale, tensione/corrente nominale e tipo di terminale:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Uscite analogiche |
0 - 10 Vdc 4 - 20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
2 |
Uscite analogiche |
+/- 10 Vdc |
Morsettiera a vite rimovibile |
Moduli misti digitali di ingresso/uscita di espansione TM2
La seguente tabella mostra i TM2moduli di espansione I/O analogici misti compatibili, con il corrispondente tipo di canale, tensione/corrente nominale e tipo di terminale:
|
Codice prodotto |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
|---|---|---|---|---|
|
2 |
Ingressi analogici |
0 - 10 Vdc 4 - 20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
1 |
Uscite analogiche |
0 - 10 Vdc 4 - 20 mA |
||
|
4 |
Ingressi analogici |
0 - 10 Vdc 4 - 20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
2 |
Uscite analogiche |
0 - 10 Vdc 4 - 20 mA |
||
|
2 |
Ingressi livello basso |
Termocoppia J, K, T, PT100 |
Morsettiera a vite rimovibile |
|
|
1 |
Uscite analogiche |
0 - 10 Vdc 4 - 20 mA |