Caratteristiche e cablaggio dell'alimentazione DC

Panoramica

Questa sezione fornisce le caratteristiche e gli schemi di cablaggio dell'alimentatore DC.

Campo di tensione dell'alimentatore DC

Se il range di tensione specificato non viene rispettato, le uscite potrebbero non funzionare come previsto. Utilizzare i necessari interblocchi di sicurezza e circuiti di monitoraggio della tensione.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

oUtilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Requisiti dell'alimentatore DC

Il M241 Logic Controllere gli I/O associati (TM2, TM3,  e I/O integrati) richiedono alimentatori con una tensione nominale di 24 Vcc. Gli alimentatori a 24 Vcc devono avere un valore nominale SELV (Safety Extra Low Voltage) oPELV (Protective Extra Low Voltage) in base alla direttiva IEC 61140. Questi alimentatori sono isolati tra i circuiti elettrici di ingresso e di uscita dell'alimentazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

RISCHIO DI SURRISCALDAMENTO E INCENDIO

oNon collegare l'apparecchiatura direttamente alla tensione di linea.

oUsare solo alimentatori isolanti PELV per alimentare l'apparecchiatura1.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

1 Per conformità ai requisiti UL (Underwriters Laboratories), l'alimentazione deve inoltre essere conforme a diversi criteri di NEC Class 2 e avere una corrente limitata inerentemente a una disponibilità di uscita di potenza massima inferiore a 100 VA (circa 4 A alla tensione nominale), oppure non limitata inerentemente ma con un dispositivo di protezione aggiuntivo come un interruttore o fusibile che rispetti i requisiti della clausola 9.4 Circuito a energia limitata di UL 61010-1. In tutti i casi, il limite di corrente non deve mai superare quello delle caratteristiche elettriche e degli schemi di cablaggio per l'apparecchiatura descritta nella presente documentazione. In tutti i casi, l'alimentazione deve essere collegata a terra e occorre separare i circuiti Class 2 dagli altri circuiti. Se i valori nominali indicati nelle caratteristiche elettriche o negli schemi di cablaggio sono superiori al limite di corrente specificato, è possibile utilizzare più alimentatori Class 2.

Caratteristiche DC del controller

La seguente tabella mostra le caratteristiche dell'alimentatore DC richiesto per il controller:

Caratteristiche

Valore

Tensione nominale

24 Vcc

Campo di tensione alimentazione

20,4 - 28,8 Vcc

Durata interruzione alimentazione

1 ms a 24 Vdc

Corrente massima di spunto

50 A

Assorbimento

32,6 W

max. 40,4 W(1)

Isolamento

tra l'alimentazione DC e la logica interna

Non isolato

tra l'alimentatore DC e la messa a terra di protezione (PE)

500 Vca

(1)   Controller + 7 moduli di espansione TM3

Interruzione dell'alimentazione

Il TM241C••24T / TM241C•40T / TM241C••24U e il TM241C•40U devono essere alimentati con un alimentatore esterno da 24 V. Durante l'interruzione dell'alimentazione, il M241 Logic Controller, associato a degli alimentatori adeguati, è in grado di continuare a funzionare regolarmente per un minimo di 10 ms come specificato dagli standard IEC.

Il TM241C••24T / TM241C•40T / TM241C••24U e il TM241C•40U devono essere alimentati con un alimentatore esterno da 24 V. Durante l'interruzione dell'alimentazione, il M241 Logic Controller, associato a degli alimentatori adeguati, è in grado di continuare a funzionare regolarmente per un minimo di 10 ms come specificato dagli standard IEC.

Quando si pianifica l'alimentazione fornita al controller, occorre considerare questa durata dell'interruzione dell'alimentazione per tener conto del tempo di ciclo rapido del controller.

In teoria potrebbero esservi molte scansioni degli aggiornamenti logici e consequenziali della tabella delle immagini degli I/O durante l'interruzione dell'alimentazione, mentre gli ingressi non ricevono alimentazione esterna, considerato il fatto che le uscite o entrambi dipendono dall'architettura del sistema di alimentazione e dalle circostanze dell'interruzione dell'alimentazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oMonitorare individualmente ogni fonte di alimentazione utilizzata nel sistema Controller, inclusi gli alimentatori degli ingressi, gli alimentatori delle uscite e l'alimentatore del controller, in modo da consentire un adeguato arresto del sistema durante le interruzioni dell'alimentazione.

oGli ingressi che monitorano ogni fonte di alimentazione devono essere ingressi non filtrati.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Schema di cablaggio dell'alimentatore DC

La seguente figura mostra la procedura di rimozione della morsettiera dell'alimentatore:

G-SE-0029400.1.gif-high.gif

 

 

La figura seguente mostra il cablaggio dell'alimentatore DC:

G-SE-0029401.1.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

Per maggiori informazioni, fare riferimento al 5.08 Regole per le morsettiere a vite rimovibili.