Posizione di montaggio e distanze minimeM241 Logic Controller

Introduzione

Questa sezione descrive le posizioni di montaggio corrette per il M241 Logic Controller.

NOTA: Mantenere le distanze appropriate per assicurare una ventilazione appropriata e rispettare la temperatura ambiente specificata nelle caratteristiche ambientali.

Posizione di montaggio corretta

Se possibile, il M241 Logic Controller dovrebbe essere montato orizzontalmente su un piano verticale come illustrato nella figura seguente:

G-SE-0028993.1.gif-high.gif

 

 

Posizioni di montaggio accettabili

Il M241 Logic Controller può anche essere montato verticalmente con un declassamento della temperatura, su un piano verticale, come illustrato qui sotto.

G-SE-0028994.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: I moduli di espansione devono essere montati sopra il logic controller.

Posizione di montaggio errata

Il M241 Logic Controller dovrebbe essere posizionato come mostrato nella figura Posizione di montaggio corretta. Le figure seguenti mostrano le posizioni di montaggio errate.

G-SE-0028995.1.gif-high.gif

 

 

Distanze minime

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oPosizionare i dispositivi con maggiore dispersione di calore nella parte alta del cabinet e garantire una ventilazione adeguata.

oEvitare di posizionare l'apparecchiatura vicino o sopra a dispositivi che possono provocare surriscaldamento.

oInstallare il dispositivo in una posizione che garantisca la distanza minima descritta in questo manuale da tutte le strutture e le apparecchiature adiacenti.

oInstallare tutte le apparecchiature in conformità alle specifiche riportate nella rispettiva documentazione.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Il M241 Logic Controller è stato progettato come un prodotto IP20 e deve essere installato in un cabinet. Nell'installazione del prodotto occorre rispettare le distanze minime indicate.

Esistono 3 tipi di distanze da rispettare:

oTra il M241 Logic Controller e tutti i lati del cabinet (incluso lo sportello del pannello).

oTra le morsettiere del M241 Logic Controller e le canaline passacavi. Questa distanza riduce le interferenze elettromagnetiche tra il controller e le canaline passacavi.

oTra il M241 Logic Controller e altri dispositivi che generano calore installati nello stesso cabinet.

Nella seguente figura sono illustrate le distanze minime per tutti i prodotti M241 Logic Controller:

G-SE-0028996.1.gif-high.gif