I M241 Logic Controllerdispongono di un RTC che fornisce la data e l'ora del sistema e che supporta le funzioni che richiedono un orologio in tempo reale. Per mantenere le funzioni dell'orologio in tempo reale quando il controller è fuori tensione, è necessario disporre di una batteria non ricaricabile (vedere i codici prodotto riportati di seguito). Un apposito LED della batteria sul pannello frontale del controller indica se la batteria è scarica o non presente.
Questa tabella mostra come lo scostamento RTC è gestito:
Caratteristiche dell'orologio in tempo reale (RTC) |
Descrizione |
---|---|
Disallineamento RTC |
Inferiore a 60 secondi al mese, senza calibrazione da parte dell'utente a 25 °C (77°F) |
Il controller dispone di una batteria.
Nell'evento di un'interruzione dell'alimentazione la batteria di backup mantiene funzionante l'RTC per il controller.
La seguente tabella illustra le caratteristiche della batteria:
Caratteristiche |
Descrizione |
---|---|
Utilizzo |
In caso di interruzione transitoria dell'alimentazione, la batteria fornisce alimentazione all'orologio RTC. |
Durata del backup |
Almeno 2 anni a 25 °C max (77°F). A temperature più elevate, la durata si riduce. |
Sorveglianza della batteria |
Sì |
Sostituibile |
Sì |
Tipo di batteria del controller |
Litio monofluoride di carbonio, tipo Panasonic BR2032 |
Installazione e sostituzione della batteria
Anche se le batterie al litio sono raccomandate poiché si scaricano più lentamente delle altre e garantiscono una lunga durata di funzionamento, il loro utilizzo richiede particolare attenzione in quanto può comportare rischi per le persone, le apparecchiature e l'ambiente.
|
RISCHIO DI USTIONI CHIMICHE, ESPLOSIONE O D'INCENDIO |
oSostituire le batterie solo con batterie dello stesso tipo. oSeguire le istruzioni fornite dal costruttore della batteria. oRimuovere tutte le batterie prima di eliminare l'unità. oRiciclare o smaltire correttamente le batterie esaurite. oProteggere la batteria da possibili cortocircuiti. oNon ricaricare le batterie, smontarle, esporle a temperature superiori a 100 °C oppure incenerirle. oRimuovere o sostituire le batterie solo servendosi delle mani o di utensili isolati. oQuando si inserisce e si collega una batteria nuova, rispettare la polarità. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Mettere fuori tensione il controller. |
2 |
Utilizzare un cacciavite isolato per estrarre il supporto della batteria. ![]()
|
3 |
Sfilare il supporto della batteria dal controller. ![]()
|
4 |
Estrarre la batteria dal supporto. ![]()
|
5 |
Inserire la nuova batteria nel supporto rispettando le indicazioni sulla polarità presenti sulla batteria stessa. ![]()
|
6 |
Riposizionare il supporto nel controller e verificare che la linguetta di blocco scatti in posizione. ![]()
|
7 |
Infilare il supporto della batteria dal controller. ![]()
|
8 |
Accendere il M241 Logic Controller. |
9 |
Impostare l'orologio interno. Per ulteriori dettagli sull'orologio interno, fare riferimento alla Guida alla programmazione. |
NOTA: La sostituzione della batteria dei controller con una batteria di tipo diverso da quello specificato in questa documentazione può causare incendi o esplosioni.
|
RISCHIO D'INCENDIO O DI ESPLOSIONE IN CASO DI USO DI BATTERIA NON ADEGUATA |
Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo: Panasonic BR2032. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |