Il funzionamento del M241 Logic Controller può essere gestito esternamente tramite:
oun interruttore hardware Run/Stop
oun'operazione Run/Stop tramite ingresso digitale dedicato, definito nella configurazione del software (per maggiori informazioni, fare riferimento a Configurazione degli I/O integrati.)
oun comando software EcoStruxure Machine Expert.
Il M241 Logic Controller dispone di un interruttore hardware Run/Stop che permette di passare lo stato del controller nella modalità RUN o STOP.
L'interazione di 2 operatori esterni sullo stato del controller è riepilogata nella tabella sottostante:
|
|
Interruttore hardware integrato Run/Stop |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Interruttore su Stop |
Transizione da Stop a Run |
Commutazione a Run |
||
|
Ingresso digitale Run/Stop configurabile da programma |
Nessuna |
STOP Ignora i comandi esterni di Run/Stop. |
Comandi di transizione allo stato RUN1. |
Consenti i comandi esterni di Run/Stop. |
|
Stato 0 |
STOP Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
STOP Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
STOP Ignora i comandi esterni Run/Stop. |
|
|
Fronte di salita |
STOP Ignora i comandi esterni di Run/Stop. |
Comandi di transizione allo stato RUN1. |
Comandi di transizione allo stato RUN. |
|
|
Stato 1 |
STOP Ignora i comandi esterni di Run/Stop. |
Comandi di transizione allo stato RUN1. |
Consente i comandi esterni di Run/Stop. |
|
|
1 Per maggiori informazioni, fare riferimento a Comportamenti e stati del controller. |
||||
|
|
|
AVVIO IMPREVISTO DELLA MACCHINA O DEL PROCESSO |
|
oVerificare le condizioni di sicurezza dell'ambiente in cui si trova la macchina o si svolge il processo prima di attivare l'alimentazione sullo switch Run/Stop. oUsare l'ingresso Run/Stop per evitare avvii accidentali da una locazione remota, o per evitare inneschi accidentali dello switch Run/Stop. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |