Quando si utilizza la scheda SD, seguire le istruzioni riportate di seguito per evitare la distruzione dei dati interni della scheda SD o il malfunzionamento della scheda SD a causa di:
|
AVVISO |
|
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
|
oNon conservare la SD Card ove sia presente elettricità statica o probabili campi magnetici. oNon conservare la scheda SD in luoghi che ricevono la luce solare diretta, in prossimità di fonti di calore, né in ambienti soggetti a temperature elevate. oNon piegare la scheda SD. oNon lasciare cadere la SD Card ed evitare urti con altri oggetti. oMantenere la SD Card asciutta. oNon toccare i contatti della SD Card. oNon provare a smontare o modificare la SD Card. oUtilizzare solo SD Card formattate in FAT o in FAT32. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
M241 Logic Controller non riconosce le SD card formattate NTFS. Formattare le SD card sul computer utilizzando FAT o FAT32.
Quando si utilizza M241 Logic Controller e una scheda SD, rispettare quanto segue per evitare perdite di dati importanti:
oLa perdita accidentale di dati può verificarsi in qualunque momento. Una volta persi, i dati del non possono più essere recuperati.
oSe si estrae la SD card con forza, i dati ivi contenuti possono danneggiarsi.
oLa rimozione di una SD Card a cui si sta accedendo può danneggiarla o corromperne i dati contenuti.
oSe la SD Card non viene posizionata correttamente quando la si inserisce nel controller, i dati della scheda e del controller possono essere danneggiati.
|
AVVISO |
|
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
|
oEseguire il backup della SD Card regolarmente. oQuando si accede alla SD Card non mettere fuori tensione o resettare il controller, e non inserire o rimuovere la SD Card durante il suo accesso. |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
La seguente figura mostra lo slot della SD card:
È possibile impostare sulla scheda Write-Control il blocco delle operazioni di scrittura sulla SD Card. Spingere la linguetta in su, come mostrato nell'esempio a destra, per aprire la chiusura e attivare la scrittura sulla SD Card. Prima di utilizzare una SD Card, leggere le istruzioni del costruttore.
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Inserire la SD Card nello slot della SD Card:
|
|
2 |
Spingere fino a sentire uno scatto.
|
Caratteristiche dello slot per la SD Card
|
Argomento |
Caratteristiche |
Descrizione |
|---|---|---|
|
Tipo supportato |
Capacità standard |
SD (SDSC) |
|
Alta capacità |
SDHC |
|
|
Memoria globale |
Dimensioni |
16 GB max. |
|
Caratteristiche |
Descrizione |
|---|---|
|
Durabilità azioni di rimozione della SD card |
Minimo 1000 volte |
|
Tempo di conservazione file |
10 anni a 25 °C (77 °F) |
|
Tipo flash |
SLC NAND |
|
Dimensione della memoria |
256 MB |
|
Temperatura ambientale d'esercizio |
–10 - +85°C (14...185 °F) |
|
Temperatura di stoccaggio |
–25 - +85 °C (–13...185...+ °F) |
|
Umidità relativa |
95% max. senza condensa |
|
Cicli di scrittura/cancellazione |
3.000.000 (approssimativamente) |
NOTA: Il TMASD1 è stato rigorosamente testato in associazione al logic controller. Per altri tipi di schede in commercio, consultare il rappresentante di vendita locale.
NOTA: Le SD card possono essere utilizzate direttamente sul PC.
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:
Nella tabella riportata di seguito viene descritto il LED di stato della SD Card:
|
Etichetta |
Descrizione |
LED |
||
|---|---|---|---|---|
|
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
|
SD |
SD card |
Verde |
Acceso |
Indica che si sta eseguendo l'accesso alla SD card. |
|
Spento |
Indica alcun accesso. |
|||