SNMP

Introduzione

Il protocollo Simple Network Management Protocol (SNMP) viene utilizzato per fornire i dati e i servizi richiesti per la gestione della rete.

I dati vengono memorizzati in un Management Information Base (MIB). Il protocollo SNMP consente di leggere o scrivere dati MIB. L'implementazione dei servizi Ethernet SNMP è minima, dato che vengono gestiti solo gli oggetti obbligatori.

Server SNMP

Questa tabella presenta gli oggetti server MIB-2 standard supportati:

Oggetto

Descrizione

Accesso

Valore

sysDescr

Descrizione testuale del dispositivo

Lettura

SCHNEIDER M241-51 Fast Ethernet TCP/IP

sysName

Nome amministrativo del nodo

Lettura/Scrittura

Codice di riferimento controller

La dimensione di queste stringhe di caratteri è limitata a 50 caratteri.

I valori scritti sono salvati nel controller tramite il software SNMP client tool. Il software Schneider Electric per questo è ConneXview. ConneXview non è fornito con il controller o l'accoppiatore bus. Per maggiori informazioni, fare riferimento a www.schneider-electric.com.

Client SNMP

M241 Logic Controller supporta una libreria client SNMP per consentire l'interrogazione dei server SNMP. Per informazioni, consultare la Guida della libreria SNMP.