TM3/TM2 Configurazione dei moduli di espansione

Introduzione

Il Modicon M241 Logic Controller supporta i seguenti moduli di espansione

o Moduli di espansione TM3

oModuli di I/O digitali

oModuli di I/O analogici

oModuli di I/O Expert

oModuli Safety

oModuli trasmettitori e ricevitori

o Moduli di espansione TM2

oModuli di I/O digitali

oModuli di I/O analogici

oModuli Expert

oModuli di comunicazione

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei moduli di espansione di TM3 e TM2, fare riferimento rispettivamente a TM3 - Programmazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione  e TM2 - Programmazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione .

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.

oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Aggiunta di un modulo di espansione

Per aggiungere un modulo di espansione al controller, selezionare il modulo di espansione nel Catalogo hardware , trascinarlo nella Struttura dispositivi, su uno dei nodi evidenziati.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo al progetto, fare riferimento a:

oUtilizzando un metodo di Trascinamento

oUtilizzando il pulsante Menu contestuale o pulsante Plus