Panoramica delle funzioni Expert

Introduzione

Gli ingressi e le uscite disponibili nel logic controller M241 possono essere collegati alle funzioni Expert.

Il logic controller M241 supporta le seguenti funzioni avanzate:

Funzioni

Descrizione

Contatori

HSC Simple

Le funzioni HSC possono eseguire conteggi veloci di impulsi provenienti da sensori, interruttori, ecc. collegati agli ingressi veloci o standard. Le funzioni HSC collegate agli ingressi standard operano a una frequenza massima di 1 kHz.

Per maggiori informazioni sulle funzioni HSC, fare riferimento a Tipi di contatori ad alta velocità.

HSC Main Single Phase

HSC Main Dual Phase

Misuratore di frequenza

Misuratore di periodo

Generatori impulsi

PTO

La funzione PTO offre 2 canali di uscita a treno d'impulsi per il controllo di 2 motori passo-passo ad asse singolo lineari indipendenti o servoazionamenti in modalità a loop aperto.

La funzione PTO collegata a uscite transistor standard operano a una frequenza massima di 1 kHz.

PWM

La funzione PWM genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di funzionamento variabile.

La funzione PWM collegata a uscite transistor standard opera a una frequenza massima di 1 kHz.

Generatore di frequenza

La funzione Generatore di frequenza genera un segnale a onde quadre sui canali di uscita dedicati con un ciclo di lavoro fisso (50%).

La funzione Generatore di frequenza collegata a uscite transistor standard opera a una frequenza massima di 1 kHz.

A partire dalla release di EcoStruxure Machine Expert, qualsiasi I/O standard che non sia già utilizzato può essere configurato per l'uso da un tipo qualsiasi di funzione Expert, così come per gli I/O veloci.

NOTA:

oQuando un ingresso viene usato come Run/Stop, non può essere utilizzato da una funzione Expert.

oQuando un ingresso viene usato come Allarme, non può essere utilizzato da una funzione Expert.

Per maggiori dettagli, fare riferimento a Configurazione delle funzioni incorporate.

Numero max di funzioni Expert

Il numero massimo di funzioni expert configurabili dipende da:

1.Codice prodotto del logic controller.

2.Tipi di funzione expert e il numero di funzioni opzionali configurate. Fare riferimento ad Assegnazione modulo di I/O Expert integrato.

3.Numero di I/O disponibili.

Numero massimo delle funzioni expert per codice prodotto di logic controller:

Tipo di funzione Expert

24 riferimenti I/O (TM241•24•)

40 riferimenti I/O (TM241•40•)

Numero totale di funzioni HSC

14

16

HSC

Simple

14

16

Main Single Phase

4

Main Dual Phase

Misuratore di frequenza(1)

Misuratore di periodo

PTO

PWM

FreqGen

(1) Quando è configurato il numero massimo, è possibile aggiungere solo 12 funzioni HSC Simple.

Il numero massimo di funzioni expert possibili può essere limitato ulteriormente dal numero di I/O usati da ogni funzione Expert.

Configurazioni di esempio:

o4 PTO(2) + 14 HSC Simple su 24 riferimenti controller I/O

o4 FreqGen(2) + 16 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O

o4 HSC Main Single Phase + 10 HSC Simple su 24 riferimenti controller I/O

o4 HSC Main Dual Phase + 8 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O

o2 PTO(2) + 2 HSC Main Single Phase + 14 HSC Simple su 40 riferimenti controller I/O

(2) senza alcun I/O opzionale configurato

Le prestazioni della funzione expert sono limitate dagli I/O usati:

oHSC con ingressi veloci: 100 kHz/200 kHz

oHSC con ingressi standard: 1 kHz

Configurazione di una funzione Expert

Passo

Descrizione

1

Fare doppio clic sul nodo Contatori o Pulse_Generators in Dispositivi.

Risultato: viene visualizzata la finestra delle funzioni Contatori o Pulse_Generators:

G-SE-0028325.2.gif-high.gif

 

 

2

Fare doppio clic su Nessuno nella colonna Valore e scegliere il tipo di funzione Expert da assegnare.

Risultato: la configurazione predefinita della funzione Expert compare quando si fa clic in un punto qualsiasi nella finestra di configurazione.

3

Configurare i parametri della funzione Expert, come descritto nei seguenti capitoli.

4

Per configurare un'ulteriore funzione Expert, fare clic sulla scheda +.

NOTA: Se è già configurato il numero massimo di funzioni Expert, viene visualizzato un messaggio al fondo della finestra di configurazione per informare che è ora possibile aggiungere solo funzioni HSC Simple.

I/O standard configurati come funzione Expert

Quando gli I/O standard sono configurati come funzioni Expert, tenere presente quanto segue:

oGli ingressi possono essere letti tramite variabili di memoria.

oNon è possibile configurare un ingresso in una funzione Expert se è già stato configurato come ingresso Run/Stop.

oNon è possibile configurare un'uscita in una funzione Expert se è già stata configurata come un allarme.

oLa gestione del cortocircuito si applica alle uscite. Gli stati delle uscite sono disponibili.

oGli I/O non utilizzati da funzioni Expert possono essere utilizzati come qualsiasi altro I/O standard.

oQuando gli ingressi sono utilizzati in una funzione Expert (Latch, HSC,…), il filtro dell'integratore viene sostituito con un filtro antirimbalzo. Il valore del filtro è configurato nella schermata di configurazione.