Funzione generatori impulsi integrata
Il M241 dispone delle seguenti funzioni generatori impulsi integrate:
PTO La funzione PTO (Pulse Train Output) implementa una tecnologia digitale che consente il posizionamento preciso per il controllo a loop aperto degli azionamenti motore.
PWM La funzione PWM (Pulse Width Modulation) genera un segnale a onda quadra su un'uscita dedicata con ciclo di lavoro e frequenza regolabili.
FreqGen La funzione FreqGen (Frequency Generator, generatore di frequenza) genera un segnale a onda quadra su canali di uscita dedicati con un ciclo di lavoro fisso (50%).
Accesso alla finestra di configurazione dei generatori impulsi
Passo |
Descrizione |
---|---|
1 |
Fare doppio clic su Generatori impulsi in Dispositivi.
Viene visualizzata la finestra Funzione Generazione impulsi ![]()
|
2 |
Fare doppio clic su Valore e scegliere il tipo di funzione generatore impulsi da assegnare. |
Finestra di configurazione Generatori impulsi
La seguente figura mostra un'esempio di finestra di configurazione Generatori di impulsi utilizzata per configurare una funzione PTO, PWM o FreqGen:
La seguente tabella descrive le aree della finestra di configurazione Pulse_Generators:
Numero |
Azione |
---|---|
1 |
Il nome dell'istanza della funzione e il tipo di funzione generatore impulsi correntemente configurato. |
2 |
Fare clic su + per configurare una nuova istanza della funzione generatore impulsi. |
3 |
Fare doppio clic sulla colonna Valore per visualizzare un elenco dei tipi di funzione generatore impulsi disponibili. |
4 |
Fare doppio clic sul valore Nome istanza per modificare il nome dell'istanza della funzione. Il Nome istanza è assegnato automaticamente da EcoStruxure Machine Expert. Il parametro Nome istanza è modificabile e permette di definire il nome dell'istanza. In ogni caso, indipendentemente dal fatto che il nome istanza sia definito tramite software o dall'utente, usare lo stesso nome dell'istanza come ingresso per i blocchi funzione che gestiscono il contatore, come definito nell'editor Contatori. |
5 |
Configurare ogni parametro facendo clic sul segno più corrispondente per accedere alle impostazioni. I parametri disponibili dipendono dal tipo di generatore di impulsi utilizzato. |
Per informazioni dettagliate sui parametri di configurazione, vedere M241 PTOPWM - Guida della libreria.