Informazioni sul Modicon M241 Logic Controller
Descrizione del M241 Logic Controller
Il M241 Logic Controller dispone di una serie di potenti funzionalità adatte per un'ampia gamma di applicazioni.
La configurazione del software, la programmazione e la messa in servizio vengono effettuati con il software EcoStruxure Machine Expert descritto nel documento EcoStruxure Machine Expert Guida operativa e M241 Logic Controller - Guida alla programmazione.
Il M241 Logic Controller è configurato e programmato con il software di programmazione EcoStruxure Machine Expert, che supporta i seguenti IEC 61131-3 linguaggi di programmazione :
oST: Structured Text (testo strutturato)
oFBD: Function Block Diagram (diagramma a blocchi funzione)
oSFC: Sequential Function Chart
Il software EcoStruxure Machine Expert può anche essere utilizzato per programmare questi controller utilizzando il linguaggio CFC (Continuous Function Chart).
L'almentazione del M241 Logic Controller è 24 Vdc o 100 - 240 Vac.
Il M241 Logic Controller include un sistema con Real Time Clock (RTC) (orologio in tempo reale).
Il funzionamento del M241 Logic Controller può essere gestito esternamente tramite i seguenti elementi o le seguenti azioni:
oun interruttore Run/Stop hardware
oun'operazione Run/Stop tramite un ingresso digitale dedicato, definito nella configurazione software. Per maggiori informazioni, vedere Configurazione degli ingressi digitali.
oun comando software EcoStruxure Machine Expert
Questa tabella descrive i vari tipi di memoria:
Tipo di memoria |
Dimensioni |
Utilizzata per |
---|---|---|
RAM |
64 Mbyte, di cui 8 Mbyte disponibili per l'applicazione |
esecuzione dell'applicazione. |
Non volatile |
128 Mb |
salvataggio del programma e dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione. |
Sono disponibili i seguenti tipi di I/O integrati, in funzione del codice prodotto del controller:
oIngressi standard
oIngressi veloci associati ai contatori
oUscite transistor sink/source standard
oUscite transistor sink/source veloci associate al generatore di impulsi
oUscite relè
I M241 Logic Controller dispongono di un slot per SD card integrato.
La scheda SD ha le seguenti funzioni principali:
oInizializzazione del controller con una nuova applicazione
oAggiornamento del firmware del controller
oApplicazione dei file di post-configurazione nel controller
oApplicazione delle ricette
oRicezione dei file di registrazione dati
Funzioni di comunicazione integrate
A seconda del modello di controller, sono disponibili le seguenti porte di comunicazione:
Compatibilità modulo di espansione e accoppiatore bus
Consultare le tabella di compatibilità in EcoStruxure Machine Expert - Migrazione e compatibilità - Guida utente.
Riferimento |
Ingressi digitali |
Uscite digitali |
Porte di comunicazione |
Tipo di morsetto |
Alimentatore |
---|---|---|---|---|---|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
6 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
6 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
6 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta Ethernet 1 porta CANopen master 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet 1 porta CANopen master |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
6 ingressi standard(1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 6 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet 1 porta CANopen master |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
12 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
12 uscite relè da 2A 4 uscite veloci source (generatori impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
100 - 240 Vca |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite Source 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
16 ingressi standard (1) 8 ingressi veloci (contatori)(2) |
Uscite sink 12 uscite transistor standard 4 uscite veloci (generatori di impulsi)(3) |
2 porte per linea seriale 1 porta di programmazione USB 1 porta Ethernet |
Morsettiere rimovibili a vite |
24 Vcc |
|
(1) Gli ingressi standard hanno una frequenza massima di 1 kHz. (2) Gli ingressi veloci possono essere usati come ingressi standard oppure come ingressi veloci per funzioni di conteggio o di eventi. (3) Le uscite transistor veloci possono essere utilizzate come uscite transistor standard, come uscite riflesse per la funzione di conteggio (HSC) o come uscite transistor veloci per le funzioni del generatore di impulsi (FreqGen/PTO/PWM). |
La seguente figura mostra il contenuto della confezione di un M241 Logic Controller:
1 Scheda di istruzioni del M241 Logic Controller
2 M241 Logic Controller
3 Batteria al litio e monofluoruro di carbone, tipo Panasonic BR2032.