Aggiunta di un modem a un gestore
È possibile aggiungere un modem ai seguenti gestori:
oASCII Manager
oGestore Modbus
oMachine Expert Gestore di rete
NOTA: Utilizzare il modem che implementa i comandi Hayes se vi è la necessità di una connessione tramite modem con il Gestore di rete Machine Expert.
Aggiunta di un modem a un gestore
Per aggiungere un modem al controller, selezionare il modem desiderato nel Catalogo hardware, trascinarlo sulla Struttura dei dispositivi, e rilasciarlo sul nodo del gestore.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida della libreria del modem.