Configurazione CANopen

 

Configurazione dell'interfaccia CANopen

Configurazione bus CAN

Passo

Azione

1

Nella struttura Dispositivi, fare doppio clic su CAN_1.

2

Configurare la velocità di trasmissione (impostazione predefinita: 250000 bit/s):

G-SE-0002013.4.gif-high.gif

 

 

NOTA: L'opzione Accesso al bus Online permette di bloccare l'invio di SDO, DTM e NMT dalla schermata di stato.

Quando si collega un DTM a un dispositivo utilizzando la rete, il DTM comunica in parallelo con l'applicazione in esecuzione. Questo influenza le prestazioni globali del sistema e può causare un sovraccarico della rete, con possibili ripercussioni sulla coerenza dei dati nei dispositivi controllati.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Porre la macchina o il processo in uno stato tale che le comunicazioni DTM non influiscano sulle prestazioni.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Creazione e configurazione del gestore CANopen

Passo

Azione

1

Fare clic sul pulsante con il segno più G-SE-0028599.1.jpg accanto al nodo CAN_1 nella struttura Dispositivi. Nella finestra Aggiungi dispositivo, selezionare CANopen Performance e fare clic sul pulsante Aggiungi dispositivo.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo al progetto, fare riferimento a:

oUso del metodo di trascinamento

oUso del Menu contestuale o pulsante Più

2

Fare doppio clic su CANopen_Performance.

Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione Gestore CANopen:

G-SE-0002028.6.gif-high.gif

 

 

NOTA: Se Attiva generazione Sync è selezionato, verrà aggiunto il task CAN_x_Sync al nodo Applicazione > Configurazione task nella scheda Applicazioni.

Non eliminare o modificare gli attributi Tipo o Evento esterno dei task CAN_x_Sync. Se si esegue questa operazione, infatti, EcoStruxure Machine Expert rileverà un errore quando si cercherà di compilare l'applicazione e non sarà possibile scaricarla nel controller.

Se si deseleziona l'opzione Attiva generazione Sync sulla sottoscheda CANopen Manager della scheda CANopen_Performance, il task CAN0_Sync viene eliminato automaticamente dal programma.

Aggiunta di un dispositivo CANopen

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di gestori di comunicazione e sull'aggiunta di dispositivi slave a un gestore di comunicazione, vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione.

Limiti operativi CANopen

Il master CANopen Modicon M241 Logic Controller ha i seguenti limiti operativi:

Numero massimo di dispositivi slave

63

Numero massimo di PDO ricevuti (RPDO)

252

Numero massimo di PDO trasmessi (TPDO)

252

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oNon collegare più di 63 dispositivi slave CANopen al controller.

oProgrammare l'applicazione in modo da utilizzare al massimo 252 Transmit PDO (TPDO).

oProgrammare l'applicazione in modo da utilizzare al massimo 252 Receive PDO (RPDO).

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Formato bus CAN

Il formato del bus CAN è CAN2.0A per CANopen.