Configurazione simboli del server OPC UA

Introduzione

I simboli sono gli elementi di dati condivisi con i client OPC UA. I simboli vengono selezionati da un elenco di tutte le variabili IEC utilizzate nell'applicazione. I simboli selezionati vengono quindi inviati al logic controller come parte del download dell'applicazione.

A ogni simbolo viene assegnato un identificativo univoco. Poiché alcuni tipi di client possono richiedere un formato specifico, è possibile configurare gli identificativi in formato stringa o numerico.

Il server OPC UA supporta i seguenti tipi di variabili IEC:

oBooleano

oByte

oInt16, Int32, Int64

oUInt16, UInt32, UInt64

oMobile

oDoppio

oStringa (80 byte)

oSbyte

Non è possibile selezionare le variabili di memoria bit (%MX).

Visualizzazione dell'elenco di variabili

Passo

Azione

1

Nella scheda Struttura applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su Applicazione e scegliere Aggiungi oggetto > OPC UA Symbol Configuration.

Risultato: viene visualizzata la finestra di configurazione Simboli OPC UA . Il logic controller avvia il server OPC UA.

2

Fare clic su Aggiungi.

NOTA: Gli oggetti IEC %MX, %IX, %QX non sono accessibili direttamente. Per accedere agli oggetti IEC è necessario dapprima raggrupparne il contenuto nei registri identificati (vedere la Tabella di rilocazione).

Selezione dei simboli del server OPC UA

La finestra Simboli OPC UA visualizza le variabili disponibili per la selezione come simboli:

G-SE-0058549.1.gif-high.gif

 

 

Selezionare IoConfig_Globals_Mapping per selezionare tutte le variabili disponibili. In alternativa, selezionare i singoli simboli da condividere con i client OPC UA. È possibile selezionare un massimo di 1000 simboli.

Ogni simbolo presenta le proprietà seguenti:

Nome

Descrizione

Simboli

Il nome della variabile seguito dal relativo indirizzo.

Tipo

Il tipo di dati della variabile.

Tipo di accesso

Fare clic ripetutamente per specificare le autorizzazioni di accesso del simbolo: sola lettura (G-SE-0025884.1.gif-high.gif) (predefinito), sola scrittura (G-SE-0025720.1.gif-high.gif) o lettura/scrittura (G-SE-0025722.1.gif-high.gif).

NOTA: Fare clic nella colonna Tipo di accesso di IoConfig_Globals_Mapping per impostare le autorizzazioni di accesso di tutti i simboli in una volta.

Commento

Un commento facoltativo.

Fare clic su Aggiorna per aggiornare l'elenco di variabili disponibili.