Di seguito viene descritto come scrivere i file di script (file di script predefinito o file di script dinamico) per l'esecuzione da una SD card o con un'applicazione mediante il blocco funzione ExecScript.
È possibile utilizzare i file di script per:
oConfigurare il firewall Ethernet.
oEseguire operazioni di trasferimento file. I file di script per questi comandi possono essere generati automaticamente e i file necessari copiati sulla SD card con il comando Archiviazione di massa (USB o SD Card).
oCambiare la porta slave Modbus per gli scambi dati Modbus TCP.
Linee guida di sintassi script
Terminare ogni linea di un comando nello script con un ";".
Se la riga inizia con un ";", la riga è un commento.
Il numero massimo di righe in un file di script è 50.
La sintassi è sensibile al maiuscolo e minuscolo.
Se la sintassi non viene rispettata nel file di script, quest'ultimo non viene eseguito. Ciò significa, ad esempio, che la configurazione del firewall rimane nello stato precedente.
NOTA: Se il file dello script non viene eseguito, viene generato un file di registro. La posizione del file di registro nel controller è /usr/Syslog/FWLog.txt.