Aggiornamento del firmware Modicon M241 Logic Controller
Gli aggiornamenti del firmware per il Modicon M241 Logic Controller sono disponibili sul sito Internet http://www.schneider-electric.com (in formato .zip).
È possibile aggiornare il firmware nei seguenti modi:
oUtilizzando una SD Card con file di script compatibile
oUtilizzando Controller Assistant
L'esecuzione di un aggiornamento firmware comporta l'eliminazione del programma applicativo dal dispositivo, compresa l'applicazione di avvio nella memoria flash.
AVVISO |
PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE |
oEseguire un backup del programma applicativo sul disco rigido del PC prima di tentare un aggiornamento del firmware. oDopo l'aggiornamento corretto del firmware, ripristinare il programma applicativo sul dispositivo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Se si disinserisce il dispositivo oppure si verifica un'interruzione di corrente o della comunicazione durante il trasferimento dell'applicazione, è possibile che il dispositivo diventi inoperativo. In caso di interruzione della comunicazione o dell'alimentazione, provare ad eseguire nuovamente il trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione o della comunicazione durante un aggiornamento firmware o se viene utilizzato un firmware non valido, il dispositivo potrebbe cessare di funzionare. In tal caso, utilizzare un firmware valido e riprovare l'aggiornamento firmware.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
oNon interrompere il trasferimento del programma applicativo o di un cambiamento del firmware una volta iniziato il trasferimento. oRiprendere il trasferimento se viene interrotto per qualche motivo. oNon tentare l’attivazione del dispositivo prima del completamento del trasferimento del file. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Le porte di linea seriale del controller sono configurate in modo standard con il protocollo Machine Expert quando sono nuove o quando si aggiorna il firmware del controller. Il protocollo Machine Expert non è compatibile con quello di altri protocolli come linea seriale Modbus. Il collegamento di un nuovo controller o l'aggiornamento del firmware di un controller collegato a una linea seriale configurata Modbus attiva può provocare l'interruzione della comunicazione degli altri dispositivi presenti sulla linea seriale. Verificare che il controller non sia collegato a una rete di linea seriale Modbus attiva prima di scaricare per la prima volta un'applicazione valida che abbia le porte interessate configurate correttamente per il protocollo previsto.
AVVISO |
INTERRUZIONE DELLE COMUNICAZIONI DELLA LINEA SERIALE |
Accertarsi che le porte di linea seriale dell'applicazione siano correttamente configurate per Modbus prima di collegare fisicamente il controller a una rete di linea seriale Modbus funzionante. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Aggiornamento del firmware tramite SD card
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Estrarre il file .zip nella radice della SD card. NOTA: La cartella della SD card \sys\cmd\ contiene il file dello script di download. |
2 |
Mettere fuori tensione il controller. |
3 |
Inserire la SD card nel controller. |
4 |
Ripristinare l'alimentazione al controller. NOTA: Il LED SD (verde) lampeggia durante l'operazione. |
5 |
Attendere il completamento del download: oSe il LED SD (verde) è acceso e il LED ERR (rosso) lampeggia in modo regolare, il download si è concluso positivamente. oSe il LED SD (verde) è spento e i LED ERR e I/O (rossi) lampeggiano in modo regolare, è stato rilevato un errore. |
6 |
Rimuovere la SD card dal controller. Risultato: il controller si riavvia automaticamente con il nuovo firmware se il download è terminato correttamente. |
Aggiornamento del firmware tramite Controller Assistant
Per aggiornare il firmware, aprire Controller Assistant. Fare clic su Strumenti > Strumenti esterni > Apri Controller Assistant.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella finestra di dialogo Home, fare clic sul pulsante Leggi da.... controller. Risultato: si apre la finestra di dialogo Selezione controller . |
2 |
Selezionare il tipo di connessione richiesta e controller e fare clic sul pulsante Lettura in corso. Risultato: l'immagine è trasmessa dal controller al computer. Al termine di questa operazione riuscita, si è automaticamente rinviati alla finestra di dialogo Home. |
3 |
Fare clic sul pulsante Nuovo / Elabora... e quindi su Aggiornamento del firmware.. firmware.... Risultato: si apre la finestra di dialogo per l'aggiornamento del software. |
4 |
Eseguire i singoli passi per l'aggiornamento del firmware nell'immagine corrente (Le modifiche sono solo effettive nell'immagine del computer). Nel passo finale, si può decidere se creare una copia di backup dell'immagine letta dal controller. Risultato: dopo l'aggiornamento del firmware, si torna automaticamente alla finestra di dialogo Home. |
5 |
Nella finestra di dialogo Home, fare clic sul pulsante Scrivi su... del controller. Risultato: si apre la finestra di dialogo Selezione controller . |
6 |
Selezionare il tipo di connessione richiesta e controller e fare clic sul pulsante Scrittura in corso. Risultato: l'immagine è trasmessa dal computer al controller. Dopo la trasmissione, si ritorna automaticamente alla finestra di dialogo Home. |
Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware e la creazione di un nuovo disco flash con il firmware, fare riferimento a Impostazioni di progetto - Aggiornamento firmware e Organizzazione della memoria flash.