MC_ReadParameter_PTO: ottenere i parametri dal PTO
Descrizione del blocco funzione
Questo blocco funzione è utilizzato per ottenere i parametri dal PTO.
Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.
Questa tabella descrive le variabili di ingresso:
Ingresso |
Tipo |
Valore iniziale |
Descrizione |
---|---|---|---|
Axis |
AXIS_REF_PTO |
- |
Nome dell'asse (istanza) per cui deve essere eseguito il blocco funzione. Nella struttura dispositivi, il nome è dichiarato nella configurazione del controller. |
Enable |
BOOL |
FALSE |
Se è TRUE, il blocco funzione viene eseguito. I valori degli ingressi del blocco funzione possono essere modificati continuamente, e così pure aggiornate in continuo le uscite. Se è FALSE, interrompe l'esecuzione del blocco funzione e reimposta le relative uscite. |
ParameterNumber |
INT |
0 |
ID del parametro richiesto (PTO_PARAMETER) |
Questa tabella descrive le variabili di uscita:
Uscita |
Tipo |
Valore iniziale |
Descrizione |
---|---|---|---|
Valid |
BOOL |
FALSE |
I dati validi sono disponibili al pin di uscita del blocco funzione. |
Error |
BOOL |
FALSE |
Se è TRUE, indica che è stato rilevato un errore. L'esecuzione del blocco funzione è terminata. |
ErrorId |
PTO_ERROR |
PTO_ERROR.NoError |
Se Error è TRUE: codice dell'errore rilevato. |
Value |
DINT |
0 |
Valore del parametro richiesto. |