La linea seriale:
oPuò essere utilizzata per comunicare con i dispositivi che supportano il protocollo Modbus come master o slave, protocollo ASCII (stampante, modem...) e Protocollo (HMI,...)Machine Expert.
ofornisce distribuzione di alimentazione a 5 Vdc.
Caratteristiche |
Descrizione |
|
---|---|---|
Funzione |
RS485 o RS232 configurato mediante software |
|
Tipo di connettore |
RJ45 |
|
Isolamento |
Non isolato |
|
Velocità di trasmissione max. |
Da 1200 a 115 200 bps |
|
Cavo |
Tipo |
Schermato |
Lunghezza massima (tra il controller e una scatola di giunzione isolata) |
15 m (49 ft) per RS485 3 m (9,84 ft) per RS232 |
|
Polarizzazione |
La configurazione software è utilizzata per collegarsi quando il nodo è configurato come Master. I resistori da 560 Ω sono opzionali. |
|
Alimentatore da 5 Vdc per l'RS485 |
Sì |
NOTA: Alcuni dispositivi forniscono tensione sulle connessioni seriali RS485. È necessario evitare la connessione di queste linee di tensioni al controller in quanto possono danneggiare i circuiti della la porta seriale del controller e renderla inoperante.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Usare solo il cavo seriale VW3A8306R•• per collegare dispositivi RS485 al controller. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
La seguente figura mostra i pin del connettore RJ45:
La tabella sottostante descrive l'assegnazione dei pin del connettore RJ45:
Pin |
RS232 |
|
---|---|---|
1 |
N.C. |
|
2 |
N.C. |
|
3 |
N.C. |
N.C. |
4 |
N.C. |
D1 |
5 |
N.C. |
D0 |
6 |
N.C. |
N.C. |
7 |
N.C. * |
5 Vcc |
8 |
Comune |
Comune |
*: 5 Vdc generati dal controller, non collegare.
N.C.: nessuna connessione
RxD: dati ricevuti
TxD: dati trasmessi
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Questa tabella descrive il LED di stato della linea seriale:
Etichetta |
Descrizione |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Colore |
Stato |
Descrizione |
||
SL |
Linea seriale |
Verde |
Acceso |
Indica l'attività della linea seriale. |
Spento |
Indica l'assenza di comunicazione seriale. |