Presentazione della post-configurazione

Introduzione

Post-configurazione è un'opzione che consente di modificare alcuni parametri dell'applicazione senza modificare l'applicazione stessa. I parametri di post-configurazione sono definiti in un file chiamato Machine.cfg memorizzato nel controller.

In modo predefinito, tutti i parametri sono impostati nell'applicazione. I parametri definiti nel file di post-configurazione sono utilizzati al posto dei corrispondenti parametri definiti nell'applicazione. Nel file di post-configurazione non devono essere specificati tutti i parametri (ad esempio: un parametro può modificare l'indirizzo IP senza modificare l'indirizzo del gateway).

Parametri

Il file di post-configurazione consente di cambiare i parametri di rete.

Parametri Ethernet:

oIndirizzo IP

oSubnet Mask

oIndirizzo gateway

oVelocità di trasferimento

oModalità di configurazione IP

oNome dispositivo

oIndirizzo master IP

Parametri di linea seriale, per ogni linea seriale nell'applicazione (porta integrata o modulo PCI):

oVelocità di trasmissione

oParità

oBit di dati

oBit di stop

Parametri Profibus, per ogni Profibus nell'applicazione (TM4 module):

oIndirizzo stazione

oVelocità di trasmissione

NOTA: Gli aggiornamenti dei parametri con un file di post-configurazione che ha effetto sui parametri utilizzati da altri dispositivi mediante una porta di comunicazione non vengono aggiornati sugli altri dispositivi.

Se, ad esempio, l'indirizzo IP utilizzato da un HMI viene aggiornato nella configurazione con un file di post-configurazione, l'HMI utilizza l'indirizzo precedente. Occorre aggiornare l'indirizzo usato dall'HMI indipendentemente.

Modalità operativa

Il file di post-configurazione viene letto dopo le seguenti azioni:

oun comando di Reset caldo

oun comando di Reset a freddo

oun riavvio

oil download di un'applicazione

Per ulteriori informazioni sugli stati e le transizioni del controller, fare riferimento a Comportamenti e stati del controller.