Gestore di rete Machine Expert

Introduzione

Utilizzare il gestore di rete Machine Expert per scambiare variabili con un pannello avanzato XBTGT/XBTGK con protocollo software , oppure quando la linea seriale è utilizzata per la programmazione di Machine Expert.EcoStruxure Machine Expert

Aggiunta del gestore

Per aggiungere un gestore di rete Machine Expert al controller, selezionare il gestore di rete Machine Expert nel Catalogo hardware, trascinarlo sulla Struttura dei dispositivi e rilasciarlo su uno dei nodi evidenziati.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:

• Uso del metodo di trascinamento

• Uso del Menu contestuale o pulsante Più

Configurazione del gestore

Non è necessario configurare il gestore di rete di Machine Expert.

Aggiunta di un modem

Per aggiungere un modem al gestore di rete Machine Expert, vedere Aggiunta di un modem a un gestore.