Il Modbus IOScanner (o scanner degli I/O Modbus) viene usato per semplificare gli scambi con i dispositivi slave Modbus.
Aggiunta di un Modbus IOScanner
Per aggiungere un Modbus IOScanner su una linea seriale, selezionare Modbus_IOScanner nel Catalogo hardware, trascinarlo sulla Struttura dei dispositivi e rilasciarlo su uno dei nodi evidenziati.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
Configurazione di Modbus IOScanner
Per configurare un Modbus IOScanner su una linea seriale, fare doppio clic su Modbus IOScanner nella Struttura dei dispositivi.
La finestra di configurazione viene visualizzata come illustrato di seguito:
Impostare i parametri come descritto in questa tabella:
Elemento |
Descrizione |
---|---|
Modalità di trasmissione |
Specifica la modalità di trasmissione da utilizzare: oRTU: utilizza la codifica binaria e la verifica errori CRC (8 bit di dati) oASCII: i messaggi sono in formato ASCII, verifica errori LRC(7 bit di dati) Impostare questo parametro a un valore identico per ogni dispositivo Modbus sulla rete. |
Timeout risposta (ms) |
Timeout usato negli scambi. |
Intervallo tra frame (ms) |
Ritardo per ridurre la collisione dei dati sul bus. Impostare questo parametro a un valore identico per ogni dispositivo Modbus sulla rete. |
NOTA: Non utilizzare i blocchi funzione della libreria PLCCommunication su una linea seriale con un Modbus IOScanner configurato. Questa operazione potrebbe disturbare gli scambi sul Modbus IOScanner.
L'IOScanner Modbus e i dispositivi scambiano i dati a ogni ciclo del task dell'applicazione prescelto.
Per selezionare questo task, selezionare la scheda Mapping IO master Modbus. La finestra di configurazione viene visualizzata come illustrato di seguito:
Il parametro Task ciclo bus consente di selezionare il task applicazione che gestisce lo scanner:
oUtilizza impostazioni di ciclo del bus di livello superiore: associa lo scanner al task applicazione che gestisce il controller.
oMAST: associa lo scanner al task MAST.
oUn altro task esistente: è possibile selezionare un task esistente e associarlo allo scanner. Per ulteriori informazioni sui task applicazione, consultare la Guida alla programmazione di EcoStruxure Machine Expert.
Il tempo di scansione del task associato allo scanner deve essere inferiore a 500 ms.