Organizzazione della memoria del controller

Introduzione

La memoria del controller è costituita da 2 tipi di memoria fisica:

oLa memoria Flash contiene i file (applicazione, file di configurazione, e così via).

oLa RAM (Random Access Memory) viene usata per l'esecuzione dell'applicazione.

Trasferimenti di file nella memoria

G-SE-0029546.1.gif-high.gif

 

 

Elemento

Stato controller

Eventi di trasferimento file

Collegamento

Descrizione

1

Iniziato automaticamente all'accensione e al riavvio

Interno

Trasferimento file dalla memoria Flash alla RAM.

Il contenuto della RAM viene sovrascritto.

2

Tutti gli stati tranne INVALID_OS (1)

Avviato dall'utente

Ethernet o porta di programmazione USB

I file possono essere trasferiti tramite:

oServer Web

oServer FTP

oMachine Expert

3

Tutti gli stati

Iniziato automaticamente da uno script (trasferimento dati) o da un ciclo di spegnimento-accensione (clonatura) quando è collegata una SD card

Scheda SD

Upload/download con SD Card

(1) Se il controller si trova nello stato INVALID_OS, l'unica memoria Flash accessibile è la SD Card e solo per gli aggiornamenti del firmware.

NOTA: Tutti i file nella memoria Flash possono essere letti, scritti o cancellati indipendentemente dallo stato del controller. La modifica di file nella memoria Flash non influenza un'applicazione in esecuzione. Le modifiche apportate ai file della memoria Flash diventano effettive al riavvio successivo.