Introduzione al Sistema TM5/TM7
Questo manuale fornisce una panoramica del sistema TM5 e TM7:
oIl Sistema TM5 è formato da componenti conformi allo standard IP20 con i quali è possibile creare architetture di I/O locali, remote e/o distribuite. Un Sistema TM5 tipico contiene un controller e può includere un'interfaccia di bus di campo, slice, I/O Compact e accessori. Questi componenti devono essere installati in cabinet adatti all'ambiente operativo previsto.
oIl Sistema TM7 è formato da componenti conformi allo standard IP67 con i quali è possibile creare architetture di I/O remote e/o distribuite. Sistemi Sistema TM7 comprendenti blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo, blocchi di espansione e accessori possono essere usati in ambienti conformi a IP67 (presenza di spruzzi d'acqua, olio, polveri, ecc.).
Questa parte contiene i seguenti capitoli: