Il TM5SPS3 (Modulo per la distribuzione alimentazione dell'interfaccia) è composto da due circuiti elettrici dedicati:
oun'alimentazione principale a 24 Vcc, che alimenta i circuiti elettronici del modulo di interfaccia del bus di campo e genera un'alimentazione indipendente per il bus di alimentazione TM5 che a sua volta serve i moduli di espansione.
oun segmento di alimentazione degli I/O a 24 Vcc che serve:
- i moduli di espansione
- i sensori e gli attuatori collegati ai moduli di espansione
- i dispositivi esterni collegati ai moduli di distribuzione comune (CDM)
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del TM5SPS3 :
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Corrente massima fornita sul segmento di alimentazione I/O 24 Vcc |
10.000 mA |
Corrente generata dal bus di alimentazione TM5 |
750 mA |
Informazioni per l'ordinazione
Le seguenti figura e tabella contengono i codici di riferimento prodotto per creare un'interfaccia del bus di campo con il TM5SPS3 IPDM:
Numero |
Codice prodotto |
Descrizione |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBN1 |
Bianco |
|
2 |
TM5NS31 |
Modulo di interfaccia bus Sercos |
Bianco |
TM5NCO1 |
Bianco |
||
3 |
TM5SPS3 |
Grigio |
|
4 |
TM5ACTB12PS |
Grigio |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi del bus e morsettiere TM5.
Nella figura e nella tabella che seguono sono descritti i LED di stato del TM5SPS3 IPDM:
LED |
Colore |
Stato |
Descrizione |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Off |
Alimentazione non collegata |
Lampeggio singolo |
Stato di reset |
||
Lampeggiante |
Bus di espansione TM5 in stato preoperativo |
||
Acceso |
Stato RUN |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o modulo non collegato |
Lampeggio doppio |
Indica una delle seguenti condizioni: oIl segmento di alimentazione I/O 24 Vcc, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è troppo bassa. oLa tensione del bus di alimentazione TM5, alimentato da uno o più alimentatori esterni, è troppo bassa. |
||
e+r |
Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde |
Firmware non valido |
|
l |
Rosso |
Spento |
L'alimentazione del modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia TM5 è compresa nel campo ammesso. |
Acceso |
L'alimentazione del modulo di distribuzione dell'alimentazione dell'interfaccia TM5 non è sufficiente. |