Rimozione di un'apparecchiatura
Le procedure seguenti spiegano come rimuovere una configurazione Sistema TM5 completa o parziale dalla guida DIN.
NOTA: quando si sostituisce un controller, un'interfaccia del bus di campo o moduli di espansione con le rispettive basi del bus, accertarsi di disinserire completamente l'alimentazione prima di iniziare la procedura.
|
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA |
oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura. oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato. oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra. oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
Rimozione di una configurazione completa
Passo |
Azione |
|
---|---|---|
1 |
Disinserire l'alimentazione di tutte le apparecchiature. |
|
2 |
Spingere verso l'alto le levette di bloccaggio. In questo modo si apre il meccanismo di blocco dell'apparecchiatura. |
![]()
|
3 |
Rimuovere la configurazione Sistema TM5 dalla guida di montaggio. |
Rimozione di una configurazione parziale
Passo |
Azione |
|
---|---|---|
1 |
Disinserire l'alimentazione di tutte le apparecchiature. |
|
2 |
Per ragioni meccaniche, rimuovere la morsettiera del modulo elettronico che si trova a sinistra della configurazione parziale da rimuovere. Procedere come segue: 1 spingere verso il basso sulla levetta di bloccaggio della morsettiera 2 far ruotare la morsettiera verso l'esterno e verso il basso |
![]()
|
3 |
Spostare verso l'alto le levette di blocco della configurazione da rimuovere. In questo modo si apre il meccanismo di blocco dell'apparecchiatura. |
![]()
|
4 |
Rimuovere la configurazione parziale dalla guida di montaggio. ![]()
|
|
5 |
Reinstallare la morsettiera rimossa sul modulo elettronico. |