Installazione degli accessori

Graffa di fissaggio

La graffa di fissaggio blocca il modulo elettronico sulla base del bus. La graffa di fissaggio è inserita nell'apposita apertura sulla parte superiore della sezione e viene spinta verso il basso.

G-SE-0000643.1.gif-high.gif

 

 

Graffa di fissaggio della morsettiera

La graffa di fissaggio della morsettiera fissa la morsettiera in maniera sicura al modulo elettronico.

Passo

Azione

1

Posizionare la graffa di fissaggio della morsettiera sulla levetta di blocco della morsettiera come indicato nella figura.

G-SE-0000461.1.gif-high.gif

 

 

2

Con il dito indice spingere verso il basso la graffa di fissaggio della morsettiera e la levetta di blocco e tenerle premute. Con il pollice far scorrere in avanti la graffa di fissaggio della morsettiera.

G-SE-0000462.1.gif-high.gif

 

 

3

Agganciare l'angolo inferiore della morsettiera nella relativa cerniera sul modulo bus.

G-SE-0000463.1.gif-high.gif

 

 

4

Ruotare la morsettiera in posizione.

G-SE-0000464.1.gif-high.gif

 

 

5

Bloccare la morsettiera nel modulo elettronico spingendo verso l'interno la graffa di fissaggio della morsettiera.

G-SE-0000465.1.gif-high.gif

 

 

6

Graffa di fissaggio della morsettiera installata.

G-SE-0000466.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: per rimuovere la morsettiera, eseguire il contrario di quanto descritto al passo 5 (estrarre la graffa di fissaggio della morsettiera).

Portaetichette per testo normale

Passo

Azione

1

Posizionare il portaetichette per strisce di identificazione a un angolo di 90° rispetto alla graffa di fissaggio della morsettiera.

2

Spingere il portaetichette nella graffa di fissaggio della morsettiera finché non scatta in posizione.

G-SE-0000642.1.gif-high.gif

 

 

3

Inserire le strisce di identificazione testo normale.

G-SE-0003995.1.gif-high.gif