L'I/O Compact è sempre preceduto da un controller, da un'interfaccia del bus di campo o da uno slice. La procedura di installazione dell'I/O Compact prevede l'installazione diretta sulla guida DIN.
NOTA: Se il controller è già installato e cablato oppure se i connettori degli slice sono precablati, accertarsi di scollegare l'alimentazione prima di tentare queste procedure.
|
RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O SCARICA ELETTRICA |
oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura. oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato. oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra. oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
AVVISO |
SCARICHE ELETTROSTATICHE |
oConservare i componenti elettronici nell'imballaggio protettivo fino all'assemblaggio. oQuando si maneggiano i moduli, toccare solo l'involucro. oAdottare tutte le misure di protezione richieste per prevenire le scariche elettrostatiche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Passo |
Descrizione |
|
---|---|---|
1 |
Rimuovere l'I/O Compact dall'involucro protettivo. Verificare che l'I/O Compact non sia danneggiato meccanicamente. |
|
2 |
Spingere verso l'alto le levette di bloccaggio. In questo modo il meccanismo di blocco si apre. |
![]()
|
3 |
Rimuovere la morsettiera del componente TM5 precedente (l'ultimo modulo integrato del controller o l'ultimo modulo di espansione prima dell'I/O Compact). NOTA: Dopo aver installato la sezione, accertarsi di reinstallare la morsettiera rimossa. Se è già stata installata, rimuovere la piastra di bloccaggio destra del componente TM5 precedente. |
|
4 |
Inserire l'I/O Compact nelle guide del componente TM5 precedente, far scorrere l'I/O Compact contro la guida di montaggio e fissarlo abbassando le due levette di bloccaggio. |
![]()
|
5 |