Basi del bus Sistema TM5

Panoramica

Le basi del bus Sistema TM5 sono divise in tre gruppi:

oLe basi del bus bianche TM5ACBM11 e TM5ACBM15 sono progettate per i moduli elettronici a 24 Vdc.

oLe basi del bus grigie TM5ACBM01R e TM5ACBM05R sono progettate per i moduli di distribuzione dell'alimentazione (PDM) e i moduli ricevitori.

oLe basi del bus nere TM5ACBM12 sono progettate per i moduli elettronici di ingresso o uscita in corrente alternata (CA).

Nella figura seguente sono mostrate le basi del bus Sistema TM5:

G-SE-0002766.2.gif-high.gif

 

 

Numero

Codice prodotto

Descrizione

Colore

1

TM5ACBM11

Base del bus 24 Vcc

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc pass-through

Bianco

2

TM5ACBM15

Base del bus 24 Vcc

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc pass-through con impostazione indirizzo

Bianco

3

TM5ACBM01R

Base del bus 24 Vcc per moduli PDM e ricevitori

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc lasciato isolato

Grigio

4

TM5ACBM05R

Base del bus 24 Vcc per moduli PDM e ricevitori

Segmento di alimentazione di I/O 24 Vcc lasciato isolato con impostazione indirizzo

Grigio

5

TM5ACBM12

Base del bus per moduli CA

Segmento alimentazione di I/O 24 Vcc pass through

Nero

NOTA: I moduli elettronici con relè per 30 Vdc / 230 Vac devono essere associati alle basi del bus TM5ACBM12.

Una sezione deve essere composta soltanto da un unico colore. Per esempio, la base di un bus grigio deve essere assemblata unicamente con un modulo elettronico grigio e una morsettiera grigia. Tuttavia, il solo colore non è sufficiente per la compatibilità; verificare sempre che anche i componenti della sezione corrispondano.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

SHOCK ELETTRICO O SCARICA ELETTRICA DOVUTI A COMPONENTI INCOMPATIBILI

oNon associare componenti di una sezione con colori diversi.

oAccertarsi sempre della compatibilità dei componenti delle sezioni e dei moduli prima dell'installazione, verificando la tabella di associazione contenuta in questo manuale.

oVerificare che le morsettiere corrette (colori corrispondenti e numero corretto di morsetti, come minimo) siano installate sui moduli elettronici corretti.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Caratteristiche generali

Questa sezione elenca le caratteristiche delle basi del bus Sistema TM5. Vedere anche le caratteristiche ambientali.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

La tabella seguente mostra i dati tecnici per le basi bus Sistema TM5:

Caratteristiche generali

Assorbimento corrente bus di alimentazione TM5

26 mA

Potenza assorbita

Max 0,13 W