Il TM5SPDG12F CDM fornisce 12 connessioni a morsetto 0 Vdc dal segmento di alimentazione di I/O 24 Vdc, il che lascia ulteriori possibilità di cablaggio per sensori e attuatori.
Il modulo è dotato di fusibile sostituibile tra il potenziale 0 Vdc della morsettiera e gli 0 Vdc del segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc. Lo stato del fusibile è indicato dai LED di stato e dalla scheda Mapping I/O del software EcoStruxure Machine Expert.
Nella tabella seguente sono riportate le caratteristiche principali del modulo elettronico TM5SPDG12F:
Caratteristiche principali |
||
---|---|---|
Sorgente di alimentazione |
Segmento di alimentazione degli I/O 24 Vdc |
|
Tipo di connessioni comuni |
0 Vdc |
24 Vdc |
Numero di connessioni comuni |
12 |
0 |
Informazioni per l'ordinazione
Nella figura e nella tabella seguenti sono indicati i codici prodotto dei componenti necessari per creare uno slice con il TM5SPDG12F:
Numero |
Numero del modello |
Descrizione del |
Colore |
---|---|---|---|
1 |
TM5ACBM11 oppure TM5ACBM15 |
Base del bus
Base bus con impostazione dell'indirizzo |
Bianco
Bianco |
2 |
TM5SPDG12F |
Modulo elettronico |
Bianco |
3 |
TM5ACTB12 |
Morsettiera, a 12 pin |
Bianco |
NOTA: Per maggiori informazioni, fare riferimento a Basi del bus e morsettiere TM5.
Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato del TM5SPDG12F.
Nella seguente tabella sono descritti i LED di diagnostica del TM5SG12F:
di indirizzo |
Colore |
Stato |
Descrizione del |
---|---|---|---|
r |
Verde |
Spento |
Modulo di alimentazione non collegato |
Lampeggio singolo |
Stato di reset |
||
Lampeggiante |
Stato pre-operativo |
||
Acceso |
Stato RUN |
||
e |
Rosso |
Spento |
OK o assenza di alimentazione |
On |
Errore rilevato o stato di reset |
||
Lampeggio singolo |
Fusibile bruciato o mancante |
||
e+r |
Luce rossa fissa/lampeggio singolo verde |
Firmware non valido |