Nella figura seguente è illustrato lo schema di cablaggio per il TM5SPS2:
1 Componenti elettronici interni
2 Segmento di alimentazione I/O 24 Vcc integrato nelle basi bus
3 PS1/PS2: alimentazione esterna 24 Vcc isolata
4 Fusibile esterno tipo T ad azione lenta, 10 A max 250 V
5 Fusibile esterno tipo T ad azione lenta 1 A 250 V
NOTA: Collegare i circuiti di alimentazione a 0 Vdc tra di loro e alla messa a terra funzionale (FE) del sistema per rispettare i requisiti di CEM.
|
|
|
RISCHIO DI SCARICHE ELETTRICHE, ESPLOSIONE, SURRISCALDAMENTO E INCENDIO |
|
oNon collegare i moduli direttamente alla tensione di linea. oUtilizzare esclusivamente sistemi con isolamento PELV in base a IEC 61140 per alimentare i moduli. oCollegare 0 Vcc degli alimentatori esterni a FE (Massa/terra funzionale). |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
|
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
|
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
|
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |