I cavi dei sensori consentono di:
ocollegare i sensori agli ingressi analogici dei blocchi di I/O del TM7
ocollegare gli attuatori alle uscite analogiche dei blocchi di I/O del TM7
ocollegare i segnali digitali veloci agli ingressi o alle uscite veloci dei blocchi di I/O del TM7
La figura seguente mostra i cavi dei sensori utilizzati nelle configurazioni TM5/TM7:
1 Cavo del sensore per il blocco di I/O dell'interfaccia del bus di campo TM7 e il blocco di I/O digitali TM7
2 Cavo del sensore per il blocco di I/O analogici TM7
Informazioni per l'ordinazione
|
Lunghezza |
Breve descrizione, codice prodotto |
|||
|---|---|---|---|---|
|
Cavo M 12 per I/O analogici |
Cavo M 12 per I/O digitali |
Cavo M 8 per I/O digitali |
||
|
0.5 m (1.6 ft) |
– |
– |
XZ CP1564L05 |
XZ CP2737L05 |
|
1 m (3.3 ft) |
– |
– |
XZ CP1564L1 |
XZ CP2737L1 |
|
2 m (6.6 ft) |
TCSXCN2M2SA |
TCSXCN1M2SA |
XZ CP1564L2 |
XZ CP2737L2 |
|
5 m (16.4 ft) |
TCSXCN2M5SA |
TCSXCN1M5SA |
– |
– |
|
15 m (49.2 ft) |
TCSXCN2M15SA |
TCSXCN1M15SA |
– |
– |
|
Dimensioni e assegnazione dei pin |
|
|
|
|
Caratteristiche del cavo TCSXCN2M••SA e TCSXCN1M••SA
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche dei singoli fili del cavo:
|
Caratteristiche |
Specifiche |
|---|---|
|
Sezione del conduttore (calibro) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Materiale isolante |
Polipropilene (PP) |
|
Materiale di riempimento |
Polietilene (PE) |
|
Sezione centrale incluso l'isolamento |
1.27 mm (0.05 in.) ± 0.02 mm (0.0008 in.) |
|
Resistenza elettrica (a 20 °C (68 °F)) |
≤ 0,058 Ω/m (0.018 Ω/ft) |
|
Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F)) |
≥ 100 GΩ*km (328 TΩ*ft) |
|
Tensione nominale |
300 V |
|
Conduttore tensione di test |
3000 Vcc x 1 s |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche generali del cavo:
|
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
|
|---|---|---|
|
Tipo di cavo |
Cavo in poliuretano nero schermato |
|
|
Materiale conduttivo |
Fili Litz in rame nudi |
|
|
Schermatura |
Fili in rame intrecciati |
|
|
Sezione esterna del cavo |
5.9 mm (0.23 in.) |
|
|
Raggio di curvatura minimo |
59 mm (2.32 in.) |
|
|
Colore dei fili |
Marrone, bianco, blu, nero, grigio |
|
|
Guaina esterna, colore |
Nero-grigio RAL 7021 |
|
|
Massa del cavo |
48 kg/km (1.55 lb/ft) |
|
|
Numero di cicli di piegatura |
4 milioni |
|
|
Percorso di attraversamento |
10 m (32.8 ft) |
|
|
Velocità di attraversamento |
3 m/s (9.8 ft/s) |
|
|
Accelerazione |
10 m/s2 (32.8 ft/s2) |
|
|
Coppia di serraggio M12 |
Max 0,4 N m (3.5 lbf-in) |
|
Nella tabella seguente sono elencate le caratteristiche ambientali del cavo:
|
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
|---|---|
|
Temperatura di funzionamento |
– 5 - 80 °C (23...176 °F) |
|
Temperatura di immagazzinaggio |
– 40...80°C (– 40...176°F) |
|
Proprietà particolari |
Supporta rivestimento flessibile |
|
Privo di silicone |
|
|
Privo di sostanze che potrebbero impedire l'applicazione di pittura o vernice |
|
|
Resistenza alle fiamme |
Secondo UL 20549 |
|
Privo di alogeni |
Secondo DIN VDE 0472 parte 815 |
|
Resistente agli oli |
Conforme a DIN EN 60811-2-1 |
|
Resistenza ad altre sostanze |
Resistente agli acidi, alle soluzioni alcaline e ai solventi |
|
Resistente all'idrolisi e ai microbi |
|
|
Direttive WEEE/RoHS |
Conforme |
Caratteristiche del cavo XZ CP1564L••
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche dei singoli fili del cavo:
|
Caratteristiche |
Specifiche |
|---|---|
|
Sezione del conduttore (calibro) |
4 x 0,34 mm2 (AWG 22) e 1 x 0,5 mm2 (AWG 20) |
|
Materiale isolante |
PVC |
|
Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F)) |
> 1 GΩ |
|
Corrente nominale |
4 A |
|
Tensione nominale |
30 Vca, 36 Vcc |
|
Resistenza di contatto |
≤ 5 mΩ |
|
Tensione di isolamento |
2500 Vcc |
Nella tabella seguente sono elencate le caratteristiche generali del cavo:
|
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
|
|---|---|---|
|
Tipo di cavo |
Cavo in poliuretano nero schermato |
|
|
Sezione esterna del cavo |
5.2 mm (0.20 in.) |
|
|
Raggio di curvatura minimo |
52 mm (2.05 in.) |
|
|
Colore dei fili |
Marrone, nero/bianco, blu, nero, giallo/verde |
|
|
Guaina esterna, colore |
Nero |
|
|
Massa del cavo |
XZ CP1564L05 |
0,040 kg (0.09 lb) |
|
XZ CP1564L1 |
0,065 kg (0.14 lb) |
|
|
XZ CP1564L2 |
0,115 kg (0.25 lb) |
|
|
Resistenza alla trazione |
20...45 N/mm2 (2901...6527 lbf/in2) |
|
|
Coppia di serraggio M12 |
Max 0,4 N m (3.5 lbf-in) |
|
Nella tabella seguente sono elencate le caratteristiche ambientali del cavo:
|
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
|---|---|
|
Temperatura di funzionamento |
–5...90 °C (23...194 °F) |
|
Temperatura di immagazzinaggio |
–35...100 °C (–31...212 °F) |
|
Proprietà particolari |
Supporta rivestimento flessibile |
|
Privo di silicone |
|
|
Senza agente antimuffa |
|
|
Resistenza alle fiamme |
C2 conforme a NF C 32-070 |
|
Privo di alogeni |
Secondo DIN VDE 0472 parte 815 |
|
Resistenza ad altre sostanze |
Resistente agli oli solubili, minerali o sintetici a 90 °C (194 °F) |
|
Direttive WEEE/RoHS |
Conforme |
Caratteristiche del cavo XZ CP2337L••
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche dei singoli fili del cavo:
|
Caratteristiche |
Specifiche |
|---|---|
|
Sezione del conduttore (calibro) |
0,34 mm2 (AWG 22) |
|
Materiale isolante |
PVC |
|
Resistenza d'isolamento (a 20 °C (68 °F)) |
> 1 GΩ |
|
Corrente nominale |
4 A |
|
Tensione nominale |
60 Vca, 75 Vcc |
|
Resistenza di contatto |
≤ 5 mΩ |
|
Tensione di isolamento |
2500 Vcc |
Nella tabella seguente sono elencate le caratteristiche generali del cavo:
|
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
|
|---|---|---|
|
Tipo di cavo |
Cavo in poliuretano nero schermato |
|
|
Sezione esterna del cavo |
5.2 mm (0.20 in.) |
|
|
Raggio di curvatura minimo |
52 mm (2.05 in.) |
|
|
Colore dei fili |
Marrone, blu, nero |
|
|
Guaina esterna, colore |
Nero |
|
|
Massa del cavo |
XZ CP2737L05 |
0,030 kg (0.07 lb) |
|
XZ CP2737L1 |
0,050 kg (0.11 lb) |
|
|
XZ CP2737L2 |
0,080 kg (0.18 lb) |
|
|
Resistenza alla trazione |
20...45 N/mm2 (2901...6527 lbf.in2) |
|
|
Coppia di serraggio M8 |
Max 0,2 N m (1.8 lbf-in) |
|
Nella tabella seguente sono elencate le caratteristiche ambientali del cavo:
|
Caratteristiche del |
Specifiche tecniche |
|---|---|
|
Temperatura di funzionamento |
–5...90 °C (23...194 °F) |
|
Temperatura di immagazzinaggio |
–35...100 °C (–31...212 °F) |
|
Proprietà particolari |
Supporta rivestimento flessibile |
|
Privo di silicone |
|
|
Senza agente antimuffa |
|
|
Resistenza alle fiamme |
C2 conforme a NF C 32-070 |
|
Privo di alogeni |
Secondo DIN VDE 0472 parte 815 |
|
Resistenza ad altre sostanze |
Resistente agli oli solubili, minerali o sintetici a 90 °C (194 °F) |
|
Direttive WEEE/RoHS |
Conforme |
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCN2M••SA
|
Dimensioni |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
|
Assegnazione dei pin |
|||
|---|---|---|---|
|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
|
1 |
Per l'assegnazione dei pin, vedere gli schemi di cablaggio riportati in Modicon TM7 - Blocchi di I/O analogici - Guida hardware. |
Marrone |
|
2 |
Bianco |
||
|
3 |
Blu |
||
|
4 |
Nero |
||
|
5 |
Grigio |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 Schermatura 360 ° intorno alla vite zigrinata M12 |
|||
Dimensioni e assegnazione dei pin TCSXCN1M••SA
|
Dimensioni |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
|
Assegnazione dei pin |
|||
|---|---|---|---|
|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
|
1 |
Per l'assegnazione dei pin, vedere gli schemi di cablaggio riportati in Modicon TM7 - Blocchi di I/O analogici - Guida hardware. |
Marrone |
|
2 |
Bianco |
||
|
3 |
Blu |
||
|
4 |
Nero |
||
|
5 |
Grigio |
||
|
M121 |
SHLD |
||
|
1 Schermatura 360 ° intorno alla vite zigrinata M12 |
|||
Dimensioni e assegnazione dei pin XZ CP1564L••
|
Dimensioni |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
|
Assegnazione dei pin |
|||
|---|---|---|---|
|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
|
1 |
Per l'assegnazione dei pin, vedere gli schemi di cablaggio riportati in Modicon TM7 - Blocchi di I/O digitali - Guida hardware o Modicon TM7 - Blocchi di I/O CANopen - Guida hardware. |
Marrone |
|
2 |
Nero / Bianco |
||
|
3 |
Blu |
||
|
4 |
Nero |
||
|
5 |
Giallo / verde |
||
Dimensioni e assegnazione dei pin XZ CP2737L••
|
Dimensioni |
|||
|---|---|---|---|
|
|||
|
L lunghezza in funzione del codice prodotto specifico |
|
Assegnazione dei pin |
|||
|---|---|---|---|
|
Connettore maschio |
Pin |
Designazione |
Colore del filo |
|
1 |
Per l'assegnazione dei pin, vedere gli schemi di cablaggio riportati in Modicon TM7 - Blocchi di I/O digitali - Guida hardware o Modicon TM7 - Blocchi di I/O CANopen - Guida hardware. |
Marrone |
|
3 |
Blu |
||
|
4 |
Nero |
||